• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goupilles fendues pour gabarit de contrôle - Type à épaulement et fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goupilles fendues pour gabarit de contrôle - Type à épaulement et fileté:Affichage d'image associés
Matériau1DuretéType
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 équiv.-KJPMKJPGM
EN 1.1191 équiv.45HRC~KJPMHKJPGMH
EN 1.4301 équiv.-KJPMSKJPGMS
2 EN 1.4037 équiv.45~50HRCKJPMCKJPGMC

Spécifications

Référence pièce (TYPE, D)-P-M-L-B
KJPMH16-P11.20-M6-L15-B10
Référence pièceIncrément de 0.01mmM(P≥M)
Sélection
Incrément de 1mm
TypeDPLB
(P   0
-0.02)
(Pg6)
(EN 1.1191 équiv.)
KJPM

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPMH

(EN 1.4301 équiv.)
KJPMS

(EN 1.4037 équiv.)
KJPMC
(EN 1.1191 équiv.)
KJPGM

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPGMH

(EN 1.4301 équiv.)
KJPGMS

(EN 1.4037 équiv.)
KJPGMC
8 4.00~ 6.0034      0~35
(L≤Px4)

Lorsque L=0,
spécifier P=0.
5~25
(M

Pour M3
(5≤B≤Mx2)
10 5.00~ 8.00 4568   
12 5.00~10.00 456810S10 
16 8.00~14.00 456810S1012
2010.00~18.00  56810S1012
2515.00~23.00  56810S1012
10L10.00~16.00 456810S10 
12L12.00~20.00  56810S1012
16L16.00~25.00   6810S1012(L+B≤50)
20L20.00~30.00   6810S1012
S10 est un filetage fin (pas 1.25). KJPND, KJPNDS (page précédente) sont plus économiques lorsque L=0.

Modifications

Goupilles fendues pour gabarit de contrôle - Type à épaulement et fileté:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJPGM8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJPGM8-P0-M[3,​4]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM8-P[4-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJPGM8-P[4-6/0.01]-M[3,​4]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJPGM10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10-P[5-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJPGM10-P[5-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM10L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM10L-P[10-16/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM12-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM12-P[5-10/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM12L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM12L-P[12-20/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM16-P0-MS10-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM16-P[8-14/0.01]-MS10-L[1-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM16L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM16L-P[16-25/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM20-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-M[6,​8,​10,​12]-L[0-35/1]-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-MS10-L0-B[5-25/1]
KJPGM20L-P0-MS10-L[0-35/1]-B[5-25/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Dureté Grande tête/petite tête Tolérance de la dimension P de la partie d'insertion Diam. extérieur D
(Ø)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Sélection du diam. du filetage (fine) [MS]
(mm)
Sélection du diam. du filetage (normal) [M]
(mm)

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg685 ~ 25-0-3 ~ 4

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg685 ~ 250 ~ 350-3 ~ 4

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg685 ~ 25-4 ~ 6-3 ~ 4

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg685 ~ 250 ~ 354 ~ 6-3 ~ 4

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6105 ~ 25-0-4 ~ 8

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6105 ~ 250 ~ 350-4 ~ 8

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6105 ~ 25-5 ~ 8-4 ~ 8

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6105 ~ 250 ~ 355 ~ 8-4 ~ 8

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6105 ~ 25-0-4 ~ 10

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6105 ~ 250 ~ 350-4 ~ 10

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6105 ~ 25-010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6105 ~ 250 ~ 35010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6105 ~ 25-10 ~ 16-4 ~ 10

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6105 ~ 250 ~ 3510 ~ 16-4 ~ 10

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6105 ~ 25-10 ~ 1610-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6105 ~ 250 ~ 3510 ~ 1610-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6125 ~ 25-0-4 ~ 10

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6125 ~ 250 ~ 350-4 ~ 10

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6125 ~ 25-010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6125 ~ 250 ~ 35010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6125 ~ 25-5 ~ 10-4 ~ 10

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6125 ~ 250 ~ 355 ~ 10-4 ~ 10

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6125 ~ 25-5 ~ 1010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6125 ~ 250 ~ 355 ~ 1010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6125 ~ 25-0-5 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6125 ~ 250 ~ 350-5 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6125 ~ 25-010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6125 ~ 250 ~ 35010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6125 ~ 25-12 ~ 20-5 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6125 ~ 250 ~ 3512 ~ 20-5 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6125 ~ 25-12 ~ 2010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6125 ~ 250 ~ 3512 ~ 2010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6165 ~ 25-0-4 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6165 ~ 251 ~ 350-4 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6165 ~ 25-010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6165 ~ 251 ~ 35010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6165 ~ 25-8 ~ 14-4 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6165 ~ 251 ~ 358 ~ 14-4 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6165 ~ 25-8 ~ 1410-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6165 ~ 251 ~ 358 ~ 1410-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6165 ~ 25-0-6 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6165 ~ 250 ~ 350-6 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6165 ~ 25-010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6165 ~ 250 ~ 35010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6165 ~ 25-16 ~ 25-6 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6165 ~ 250 ~ 3516 ~ 25-6 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6165 ~ 25-16 ~ 2510-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6165 ~ 250 ~ 3516 ~ 2510-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6205 ~ 25-0-5 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6205 ~ 250 ~ 350-5 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6205 ~ 25-010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6205 ~ 250 ~ 35010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6205 ~ 25-10 ~ 18-5 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6205 ~ 250 ~ 3510 ~ 18-5 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6205 ~ 25-10 ~ 1810-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6205 ~ 250 ~ 3510 ~ 1810-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6205 ~ 25-0-6 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6205 ~ 250 ~ 350-6 ~ 12

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6205 ~ 25-010-

-

1 8 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6205 ~ 250 ~ 35010-

Loading...

Informations de base

Type Goupille fendue Shape Droit Tip Shape Forme circulaire
Tip Type Fileté Shape of Stepped Section Forme circulaire A épaulement Type à rangée simple

Produits complémentaires

Assistance technique