Goupille fendue pour gabarit de contrôle - Rond, en diamant, épaulée, conique et filetée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goupille fendue pour gabarit de contrôle - Rond, en diamant, épaulée, conique et filetée:Affichage d'image associés
MatériauDuretéType
EN 1.1191 équiv.-KJPKDT
EN 1.1191 équiv.45HRC~KJPKDTH

Spécifications

 Référence pièce (TYPE, D)-P-S-M-B-C    
 KJPKDT16-P10.00-S8-M5-B15-C10    
                
 Référence pièce (TYPE, D)-P-S-M-L-B-K-X
Fixe, forme conique
Angle K sélectionnable
Dimension X sélectionnable
Conique, sans épaulement
KJPMT12L
KJPMKH16
KJPMXH20
KJPMTN8
-
-
-
-
P14.20
P11.50
P12.50
P5.60
-
-
-
S10
S8
S11
-
-
-
-
M5
M6
M8
M4
-
-
-
-
L15
L10
L13
L10
-
-
-
-
B10
B10
B18
B10

-


K10



-


X2
P(W)
6.00~7.993.0
8.00~9.994.0
10.00~14.994.5
15.00~19.997.0
20.00~23.009.5
Référence pièceP
Incrément de 0.01mm
S (P-1≥S)
Incrément de 1mm
Sélection M (S≥M)B Incrément de 1mmC Incrément de 1mmPrix unitaire 1 à 19 pièce(s).
TYPEDKJPKDT
KJPKDTH
(EN 1.1191 équiv.)
KJPKDT

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPKDTH
106.00~10.005~9    5~405~36
(C≤Mx3)
  
126.00~12.005~11345  
166.00~14.005~13  
681012
207.00~18.006~17  
257.00~23.006~22      
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Modifications

Goupille fendue pour gabarit de contrôle - Rond, en diamant, épaulée, conique et filetée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJPKDT10-P[6-10/0.01]-S[5-9/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDT12-P[6-12/0.01]-S[5-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDT16-P[6-14/0.01]-S[5-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDT20-P[7-18/0.01]-S[6-17/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDT25-P[7-23/0.01]-S[6-22/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH10-P[6-10/0.01]-S[5-9/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH12-P[6-12/0.01]-S[5-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH16-P[6-14/0.01]-S[5-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH20-P[7-18/0.01]-S[6-17/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH25-P[7-23/0.01]-S[6-22/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDureté Diam. extérieur D
(Ø)
B
(mm)
C
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Sélection du diam. du filetage (normal) [M]
(mm)

-

1 8 jours 10Non trempé105 ~ 405 ~ 366 ~ 105 ~ 93 ~ 8

-

1 8 jours 10Non trempé125 ~ 405 ~ 366 ~ 125 ~ 113 ~ 10

-

1 8 jours 10Non trempé165 ~ 405 ~ 366 ~ 145 ~ 133 ~ 12

-

1 8 jours 10Non trempé205 ~ 405 ~ 367 ~ 186 ~ 173 ~ 12

-

1 8 jours 10Non trempé255 ~ 405 ~ 367 ~ 236 ~ 223 ~ 12

-

1 8 jours 1045HRC ~105 ~ 405 ~ 366 ~ 105 ~ 93 ~ 8

-

1 8 jours 1045HRC ~125 ~ 405 ~ 366 ~ 125 ~ 113 ~ 10

-

1 8 jours 1045HRC ~165 ~ 405 ~ 366 ~ 145 ~ 133 ~ 12

-

1 8 jours 1045HRC ~205 ~ 405 ~ 367 ~ 186 ~ 173 ~ 12

-

1 8 jours 1045HRC ~255 ~ 405 ~ 367 ~ 236 ~ 223 ~ 12

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Goupille fendue pour gabarit de contrôle - Rond, en diamant, épaulée, conique et filetée:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Goupille fendue pour gabarit de contrôle - Rond, en diamant, épaulée, conique et filetée:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Goupille fendue Shape A épaulement Tip Shape Forme circulaire
Tip Type Fileté Shape of Stepped Section Diamant Material EN 1.1191 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique