Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Type | |
S+0.03 +0.01 | SH7 | |||
JIS-SKS93 équiv. | 50~60HRC | - | KJBD | KJBHD |
JIS-SKS93 équiv. | 50~60HRC | Placage autocatalytique au nickel | KJBDM | KJBHDM |
EN 1.4301 équiv. | - | - | KJBDS | KJBHDS |
Référence pièce | - | P | - | S | - | L | - | B | ||
Type | D | |||||||||
KJBD | 10 | - | P5.02 | - | S4.12 | - | L15 | - | B5 |
S | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~21.00 | +0.021 0 |
Référence pièce | P Incrément de 0.01mm | S Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 1mm | R | Prix unitaire | |||
Type | D | KJBD | KJBDM | KJBDS | |||||
(JIS-SKS93 équiv. trempé) KJBD (JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel) KJBDM (EN 1.4301 équiv.) KJBDS | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 3~25 L≤Px3. Pas de R pour 3, 4 | 5~25 Quand S≤3.59 B≤Sx2.5 Quand S≥3.60 B≤Sx3 | 1.0 | |||
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 2.0 | ||||||
12 | 5.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 4.00~13.00 | 2.0 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 2.0 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2.0 |
Référence pièce | P Incrément de 0.01mm | S Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 1mm | R | Prix unitaire | |||
Type | D | KJBHD | KJBHDM | KJBHDS | |||||
(JIS-SKS93 équiv. trempé) KJBHD (JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel) KJBHDM (EN 1.4301 équiv.) KJBHDS | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 3~25 L≤Px3. Pas de R pour 3, 4 | 5~25 Quand S≤3.59 B≤Sx2.5 Quand S≥3.60 B≤Sx3 | 1.0 | |||
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 2.0 | ||||||
12 | 5.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 4.00~13.00 | 2.0 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 2.0 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJBD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDM25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDS25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBDT8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBDT10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBDT12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBDT16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBDT20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBDT25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBFD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-14/1] |
KJBFD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-17/1] |
KJBFD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1] |
KJBFD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1] |
KJBFD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1] |
KJBFD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1] |
KJBFHD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-14/1] |
KJBFHD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-17/1] |
KJBFHD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1] |
KJBFHD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1] |
KJBFHD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1] |
KJBFHD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1] |
KJBHD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDM25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDS12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDS16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDS20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDS25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHDT8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHDT10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHDT12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHDT16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHDT20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHDT25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Basic Shape | Outer Diameter Tolerance | Material | Surface Treatment | Hardness | Matériau | Détails relatifs à la dureté | Type | Tolérance D.I. | Diam. du manchon D (Ø) | D.I. P (Ø) | Diam. d'épaulement H (Ø) | B (mm) | L (mm) | S (mm) | Épaisseur de l'épaulement T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 10 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 10 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 10 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 10 | 4 ~ 8 | 14 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | 16 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | 20 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | 24 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | 29 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | 10 ~ 14 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 10 | 4 ~ 8 | 12 ~ 17 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | 14 ~ 20 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | 18 ~ 26 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | 22 ~ 37 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | 27 ~ 40 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | H7 | 8 | 4 ~ 6 | 10 ~ 14 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 12 ~ 17 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | H7 | 12 | 5 ~ 10 | 14 ~ 20 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 18 ~ 26 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 22 ~ 37 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable standard avec épaulement | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 27 ~ 40 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 8 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 10 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 12 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 16 | 8 ~ 14 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 20 | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 25 | 15 ~ 23 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 8 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 10 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 12 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 16 | 8 ~ 14 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 20 | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Standard | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Type standard droit | H7 | 25 | 15 ~ 23 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | H7 | 8 | 4 ~ 6 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | H7 | 10 | 4 ~ 8 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | H7 | 12 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | H7 | 16 | 8 ~ 14 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | H7 | 20 | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type standard droit | H7 | 25 | 15 ~ 23 | - | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | H7 | 8 | 4 ~ 6 | 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 14 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | H7 | 12 | 5 ~ 10 | 16 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 20 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 24 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type à dimension T sélectionnable standard avec épaulement | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 29 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 5 |
Loading...
Hole Selectable | 1 épaulement | Hole Shape | Forme circulaire | With or w/o Tap | Non taraudé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Basic Shape
Outer Diameter Tolerance
Material
Surface Treatment
Hardness
Matériau
Détails relatifs à la dureté
Type
Tolérance D.I.
Diam. du manchon D(Ø)
D.I. P(Ø)
Diam. d'épaulement H(Ø)
B(mm)
L(mm)
S(mm)
Épaisseur de l'épaulement T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles