Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
Référence pièce | T Sélection | d | L | Prix unitaire | |
Type | D | ||||
KJTP | 10 | 2 3 5 | 4 | 5 | |
12 | 5 | 8 | |||
16 | |||||
18 | 10 | 12 | |||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJTP10-[2,3,5] |
KJTP12-[2,3,5] |
KJTP16-[2,3,5] |
KJTP18-[2,3,5] |
KJTP20-[2,3,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur D (Ø) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 2 ~ 5 |
Loading...
Matériau | EN 1.0038 Equiv. | Dureté | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur D(Ø)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles