Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
Référence pièce | T | Sélection M | W | Prix unitaire | |||
Type | D | ||||||
KJTPM | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
12 | 5 | 6 | 10 | ||||
16 | 6 | 8 | 14 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJTPM10-3-M[5,6] |
KJTPM12-3-M[5,6] |
KJTPM16-3-M[6,8] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur D (Ø) | Sélection M du diam. de la vis (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 6 ~ 8 |
Loading...
Matériau | EN 1.0038 Equiv. | Dureté | Non fourni | Forme | Obturateur |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur D(Ø)
Sélection M du diam. de la vis(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles