Référence fabricant: KJCLB6-L[50,75,100,125,150]-A[6.5,8.5]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 7 jours
A: 6.5 ~ 8.5 mm
L: 50 ~ 150 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KJCLB6-L[50,75,100,125,150]-A[6.5,8.5]
Référence pièce | - | L | - | M | - | A |
KJWCLC14 KJCLA10 KJCLB6 | - - | L60 L100 | - - | 6 M6 | - | A6.5 |
Référence pièce | Sélection L | Diam. du trou | Pas du trou | Prix unitaire | |||||||||||
Type | N° | Sélection A | B | a | b | L50 | L75 | L100 | L125 | L150 | |||||
KJCLB | 6 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 6.5 | 19 | 13.5 | 9 | 480 | 550 | 660 | 750 | 860 |
8.5 | 21 | 12.5 | 9.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJCLB6-L[50,75,100,125,150]-A[6.5,8.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 6.5 ~ 8.5 | 50 ~ 150 |
Loading...
Produit | Rondelles | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. | N° (épaisseur)(mm) | 6(6) |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles