• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Haute précision] Crémaillère et pignon à glissière et queue d`aronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièceMatériauTraitement de surface
XZLNG25Laiton sans cadmiumTraitement à la résine fluorée noire
XZLNG40
XZLNG60Alliage d'aluminiumAnodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XZLNG60
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation
(mm)
Capacité de charge
(N)
Précision de la coursePoids
(kg)
Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeLinéaritéType M-L
XZLNG2525x25X : ±5 Z :+10X : 0.5 Z≈149.830µm0.17 SCB2-5
4040x40X : ±7 Z :+100.51 SCB3-6
6060x60X: ±10 Z: +26X : 0.5 Z≈200.62 SCB4-8
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.
Aucune graduation sur le modèle XZLNG.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XZLNG25
XZLNG40
XZLNG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

397.38 €

1 5 jours 10252510Laiton sans cadmium-30.1-352525±51035

422.82 €

1 5 jours 1026-4026-4010Laiton sans cadmium-35.1-404040±71040

438.71 €

1 5 jours 1041-6041-6020Alliage d'aluminiumAnodisé noir50.1-606060±102660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type X + surface horizontale de l'axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) ≤±10mm
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon / Vis d'alimentation Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Charge admissible(N) 9.8
Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique