• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Table en X - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon, course longue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table en X - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon, course longue:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XLWG100
Utiliser des plaques réglables pour les étages dans l'axe des XY (XYPLT) afin de combiner les étages à course longue. Ici
Produits similaires d'étages standard (disponibles pour les tailles limitées uniquement) : XDTLS (P. 1907)
Référence pièceLNombre de blocsDistance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation
(mm)
N : Nombre de rangées de trous de montageNombre de trous de montage
(Nx2)

(mm)
Capacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Poids (kg)Prix unitaire
TypeHorizontaleVerticaleLinéaritéParallélisme
XLWG50501±15182412.529.414.730300.10 
70701±253610.0 0.12 
1001001±404812.50.14 
1501501±6561240400.17 
150-220.24 
2002001±9081650500.21 
200-220.28 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0.1mm/division Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.
XLWG150-2 et 200-2 disposent de deux blocs. Remarque : les courses sont plus courtes que celles des versions à un bloc.
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici
Plaque réglable XPLT40 : utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XLWG50
XLWG70
XLWG100
XLWG150
XLWG150-2
XLWG200
XLWG200-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDistance de déplacement (plage sélectionnable) Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Nombre de blocs

214.59 €

1 Jour même

Stock

10±10-30mm±1530301

246.37 €

1 Jour même

Stock

10±10-30mm±2530301

239.23 €

1 5 jours 10> ±30mm±4030301

300.42 €

1 5 jours 10> ±30mm±6540401

405.33 €

1 9 jours 10> ±30mm±6540402

397.38 €

1 5 jours 10> ±30mm±9050501

476.86 €

1 5 jours 10> ±30mm±9050502

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 41-60 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 25 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 20.1-25 Catégorie Corps principal
Taille de la table (longueur) L(mm) 42 Taille de la table (largeur) l(mm) 25 Charge admissible(N) 29.4
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 25 Type Axe des X Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique