• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Table à montages multiples, queue d'aronde, crémaillère / pignon, réglage d'approche / fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table à montages multiples, queue d'aronde, crémaillère/pignon, réglage d'approche/fin:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisation noire

Spécifications

Référence pièce
XSB60
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement(mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la coursePoids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeNormaleFineHorizontaleVerticaleLinéaritéParallélismeType M-L
XSB6040x60±21182.339.219.630µm30µm0.35SCB4-8 
9040x90±350.46 
La résolution de l'échelle du vernier pour les étages à alimentation normale/fine est de 0.05mm. Le bouton d'alimentation normale/fine interfère avec les bases d'accouplement.
Plaque réglable XPLT : Utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XSB60
XSB90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)

441.09 €

1 12 jours 1041-60±10-30mm60±21

490.68 €

1 12 jours 1061-90> ±30mm90±35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26-40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30,1 à 50 Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 30.1-35 Catégorie Corps principal Taille de la table (largeur) l(mm) 40
Charge admissible(N) 39.2 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 31 Type Axe des X
Rectitude de la table(µm) 30 Parallélisme de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Mouvement normal/fin Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique