[Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Mince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Mince:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XSSL50
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement(mm)Déplacement par rotation (mm)LECapacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Poids (kg)AccessoirePrix unitaire
TypeAHorizontaleVerticaleLinéaritéParallélismeType M-LQté
XSSL4024.8x42±124.2402529.414.720300.11SCB4-8
SCB3-6
4 
5024.8x50±164029300.12 
10024.8x100±40605439.219.60.22SCB4-8
SCB3-6
8
4
 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0.1mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque réglable XPLT : utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Modifications

[Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Mince:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XSSL40
XSSL40-R
XSSL50
XSSL50-R
XSSL100
XSSL100-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Inversé

220.94 €

1 5 jours 1041-605 à 30±10-30mm4229.4±1220Standard

220.94 €

1 9 jours 1041-605 à 30±10-30mm4229.4±1220Droit et gauche

224.13 €

1 5 jours 1041-605 à 30±10-30mm5029.4±1630Standard

224.13 €

1 9 jours 1041-605 à 30±10-30mm5029.4±1630Droit et gauche

300.42 €

1 5 jours 1091-12030,1 à 50> ±30mm10039.2±4030Standard

300.42 €

1 9 jours 1091-12030,1 à 50> ±30mm10039.2±4030Droit et gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 25 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25.1-30
Catégorie Corps principal Taille de la table (largeur) l(mm) 24.8 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 26
Type Axe des X Parallélisme de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) 4.2

Produits complémentaires

Assistance technique