Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Bille | Ressort | Support de tête du micromètre | Support de pointe | |||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | ||
XYSG | (micromètre) | EN 1.4125 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4125 équiv. | 58HRC~ | SUS304WPB | EN AW-5052 équiv. | Anodisé clair | EN 1.4305 équiv. | - |
XYSCG | (vis d'alimentation) | |||||||||
XYSGB | (micromètre, placage LTBC) | Placage LTBC | Anodisé noir | Placage LTBC | ||||||
XYSCGB | (vis d'alimentation, placage LTBC) |
Référence pièce |
XYSG40 XYSCGB60 |
Référence pièce | Vue d'en haut | Vue avant | Vue latérale | Accessoires (x4) | |||||||||||||||||
Type | A | (B) | Distance de déplacement (mm) | E | F | J | K | D | G | R | T | T1 | P | Q | L | X | d1 | d2 | ℓ | Type M-L | |
Micromètre | Vis d'alimentation | ||||||||||||||||||||
XYSG XYSCG XYSGB (*uniquement) XYSCGB (*uniquement) | 25* | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 9 | 6.8 | 15 | 9.3 | 7 | 20.5 | 24 | 3.7 | 6 | 8.5 | 19 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 23.5 | 20 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 26 | 13 | 8.9 | 26.5 | 32 | 4.5 | 10 | 10.5 | 24.9 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 18.5 | 15 | 31 | 40 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | ||||||||||||||
60* | 14 | 10.3 | 36 | 5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | ||||||||||||
70 | 14.5 | 10.8 | 46.5 | 10 | 29.5 | 36 | 6 | 11.5 | 28 | 60 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | ||||||||
80* | 43.5 | 10 | ±12.5*2 | 17 | 22*3 | 55 | 18 | 10.8 | 34.5 | 40 | 6.5 | 14.5 | 30.8 | 70 | 8 | 5.3 | SCB4-6 | ||||
100 | 28.5 | -5*1 | 67.5 | 90 | 8 | 5.3 | SCB4-6 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Horizontale Capacité de charge (N) | Précision de la course | Capacité de charge du moment (N • m) | Rigidité du moment ("/N • cm) | Parallélisme | Poids (kg) | Prix unitaire | |||||||||||
Type | A | Linéarité | Parallélisme du mouvement | Pas | Lacet | Pas | Lacet | Roulement | Pas | Lacet | Roulement | XYSG | XYSCG | XYSGB | XYSCGB | ||||
XYSG XYSCG XYSGB (* uniquement) XYSCGB (*uniquement) | 25* | 25x25 | 38.2 | 3µm | 10µm | 30" | 25" | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 30µm | 0.14 | ||||
40* | 40x40 | 95.1 | 1µm*4 | 12µm | 25" | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.46 | ||||||
50 | 50x50 | 144.1 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.56 | - | - | ||||||||
60* | 60x60 | 192.1 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.80 | ||||||||||
70 | 70x70 | 219.5 | 12.9 | 13.8 | 12.9 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.16 | - | - | ||||||||
80* | 80x80 | 255.8 | 3µm | 15µm | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 40µm | 1.80 | |||||||
100 | 100x100 | 329.6 | 30.7 | 31.8 | 30.7 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2.66 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYSCG25 |
XYSCG40 |
XYSCG50 |
XYSCG60 |
XYSCG70 |
XYSCG80 |
XYSCG100 |
XYSCGB25 |
XYSCGB40 |
XYSCGB60 |
XYSCGB80 |
XYSG25 |
XYSG40 |
XYSG50 |
XYSG60 |
XYSG70 |
XYSG80 |
XYSG100 |
XYSGB25 |
XYSGB40 |
XYSGB60 |
XYSGB80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.27 € | 1 | 7 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 20.1-25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 3 | 10 | 3 | 2.2 | 3.00 | - | Fonctionnement par bouton | ||
445.07 € | 1 | 7 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 30.1-35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | - | Fonctionnement par bouton | ||
476.86 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 30.1-35 | 50 | 50 | 144.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | - | Fonctionnement par bouton | ||
476.86 € | 1 | 7 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 30.1-35 | 60 | 60 | 192.1 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | - | Fonctionnement par bouton | ||
604.02 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 35.1-40 | 70 | 70 | 219.7 | ±6.5 | ±6.5 | 36 | 1 | 12 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | - | Fonctionnement par bouton | ||
635.81 € | 1 | 7 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 35.1-40 | 80 | 80 | 255.8 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 3 | 15 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | - | Fonctionnement par bouton | ||
762.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 35.1-40 | 100 | 100 | 329.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 3 | 15 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | - | Fonctionnement par bouton | ||
476.86 € | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage LTBC | 20.1-25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 3 | 10 | 3 | 2.2 | 3.00 | - | Fonctionnement par bouton | ||
508.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage LTBC | 30.1-35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 3 | 12 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | - | Fonctionnement par bouton | ||
540.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | Vis d'alimentation | Placage LTBC | 30.1-35 | 60 | 60 | 192.1 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 3 | 12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | - | Fonctionnement par bouton | ||
699.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | Vis d'alimentation | Placage LTBC | 35.1-40 | 80 | 80 | 255.8 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 15 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | - | Fonctionnement par bouton | ||
492.76 € | 1 | 5 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 20.1-25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 3 | 10 | 3 | 2.2 | 3.00 | Standard | - | ||
508.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 30.1-35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Standard | - | ||
524.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 30.1-35 | 50 | 50 | 144.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | Standard | - | ||
540.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 30.1-35 | 60 | 60 | 192.1 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | Standard | - | ||
604.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 35.1-40 | 70 | 70 | 219.7 | ±6.5 | ±6.5 | 36 | 1 | 1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Standard | - | ||
667.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 35.1-40 | 80 | 80 | 255.8 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 15 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Standard | - | ||
778.87 € | 1 | 7 jours | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage autocatalytique au nickel | 35.1-40 | 100 | 100 | 329.6 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 15 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Standard | - | ||
572.22 € | 1 | 9 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage LTBC | 20.1-25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 3 | 10 | 3 | 2.2 | 3.00 | Standard | - | ||
604.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 50,1 à 100 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage LTBC | 30.1-35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 3 | 12 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Standard | - | ||
635.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 ou plus | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage LTBC | 30.1-35 | 60 | 60 | 192.1 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 3 | 12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | Standard | - | ||
794.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 ou plus | ±10 à 30mm | ±10 à 30mm | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | Placage LTBC | 35.1-40 | 80 | 80 | 255.8 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 15 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Standard | - |
Loading...
Matériau de la table | EN 1.4125 Equiv. | Mécanisme de guidage | Bille linéaire | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard | Inversé | Standard |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Méthode d'alimentation
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre)
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles