• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Table en X - sur rouleaux croisés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table en X - sur rouleaux croisés:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XPG60
Produits similaires d'étages standard (disponibles pour les tailles limitées uniquement) : XCRS (P.1917)
Référence pièceVue d'en hautVue avantVue latérale
TypeA(B)Distance de déplacement (mm)EFJKDGTT1PQXd1d2
XPG2525±3.24.56.56.615.09.38.5154.5610.5202.54.752.0
4026±6.512.018.511.328.013.012.8206.51014.5323.56.03.5
6019.812.018.511.342.513.012.8206.51014.5504.58.04.0
8043.5±12.517.022.011.355.018.010.8205.71014.5704.58.04.5
10028.517.022.011.367.518.010.8205.71014.5904.58.04.5
12067.5±2513.020.011.567.521.018.0309.51018.01004.58.04.5

• Performances
ASurface de l'étage (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N•m)Rigidité du moment ("/N•cm)ParallélismePoids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
HorizontaleVerticaleLinéaritéParallélisme du mouvementPasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulementType M-L
2525x259.84.93µm10µm30"30"1.10.80.43.032.851.8030µm0.04SCB2-6 
4040x4019.69.825"15"2.72.22.00.380.420.280.14SCB3-6 
6060x6049.019.65.24.35.50.120.110.070.25SCB4-6 
8080x8098.049.019.215.117.30.050.050.040.50SCB4-6 
100100x100147.036.030.033.00.060.070.050.70SCB4-6 
120120x120196.050"30"57.244.766.70.030.020.011.60SCB4-10 
Résolution de la tête du micromètre : 10µm/division, déplacement par rotation : 0.5mm

Modifications

Table en X - sur rouleaux croisés:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XPG25
XPG40
XPG60
XPG80
XPG100
XPG120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)

302.01 €

1 7 jours 1025255 à 30≤±10mm1-1525259.8±3.2153.032.851.8

349.70 €

1 7 jours 1026-4026-405 à 30≤±10mm15.1-20404019.6±6.5200.380.420.28

381.50 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm15.1-20606049±6.5200.120.110.07

445.07 €

1 7 jours 1061-9061-9050,1 à 100±10-30mm15.1-20808098±12.5200.050.050.04

460.96 €

1 9 jours 1091-12091-120100.1 ou plus±10-30mm15.1-20100100147±12.5200.060.070.05

572.22 €

1 9 jours 1091-12091-120100.1 ou plus±10-30mm25.1-30120120196±25300.030.020.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Rouleaux croisés Catégorie Corps principal Type Axe des X
Rectitude de la table(µm) 3 Parallélisme de la table(µm) 10 Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique