Référence fabricant: XLSG80
Marque: MISUMI
Prix: 1,080.88 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XLSG80
Référence pièce |
XLSG80 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement par rotation (mm) | Distance de déplacement (mm) | Capacité de charge (N) | Parallélisme du mouvement | Capacité de charge du moment (N • m) | Parallélisme | Poids (kg) | Prix unitaire | |||
Type | N° | Horizontale | Pas | Lacet | Roulement | |||||||
XLSG | 80 | 80x80 | 24 | 128mm | 147 | 25µm | 10.6 | 7.5 | 11.5 | 50µm | 0.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XLSG80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
1,080.88 € | 1 | 9 jours | 10 |
Loading...
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) | 61-90 | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) | 61-90 | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 100.1 ou plus |
---|---|---|---|---|---|
Distance de déplacement (plage sélectionnable) | > ±30mm | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface de la table | Anodisé noir | Mécanisme de guidage | Guides linéaires | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 25.1-30 |
Catégorie | Corps principal | Taille de la table (longueur) L(mm) | 80 | Taille de la table (largeur) l(mm) | 80 |
Charge admissible(N) | 147 | Distance de déplacement (axe des X)(mm) | 128 | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 30 |
Type | Axe des X | Parallélisme de la table(µm) | 50 | Position du bouton d'alimentation | Central |
Collier | Standard | Inversé | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni |
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement par bouton | Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) | 24 |
Vous vous trouvez sur la page de [Haute précision] Table en X - Guidage linéaire, le numéro d'article est le suivant: XLSG80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XLSG80.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles