Table en XY - Rouleaux croisés, trou traversant

Table en XY - Rouleaux croisés, trou traversant

Détails du produit:

Référence fabricant: XYPPG100

Marque: MISUMI

Prix: 1,462.37

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XYPPG100

Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir
Accessoire : SCB4-14 (x4)

Spécifications

Référence pièce
XYSPG80
Produits similaires d'étages standard (disponibles pour les tailles limitées uniquement) : XYCRSC (P.1944)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N • m)Rigidité du moment ("/N • cm)ParallélismePoids (kg)Prix unitaire
TypeLinéaritéParallélisme du mouvementPasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulement
XYSPG4040x40±6.59.83µm20µm40"20"0.70.80.70.57 0.50 0.64 50µm0.2
6060x6029.42.31.92.30.19 0.13 0.15 0.4
8080x80±12.539.25.14.25.10.13 0.13 0.11 0.7
100100x1005.14.25.10.08 0.10 0.08 1.1
XYPPG100100x100±12.563.73µm20µm25"15"4.63.94.60.07 0.08 0.10 50µm1.0
Résolution de la tête de micromètre : 10µm/division

Modifications

Table en XY - Rouleaux croisés, trou traversant:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYPPG100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,462.37 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 91-120 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 91-120 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 50,1 à 100
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) ±10 à 30mm Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) ±10 à 30mm Méthode d'alimentation Têtes de micromètre
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleaux croisés
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25.1-30 Taille de la table (longueur) L(mm) 100 Taille de la table (largeur) l(mm) 100
Capacité de charge horizontale(N) 63.7 Course (distance X)(mm) ±12.5 Course (distance Y)(mm) ±12.5
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 30 Trou débouchant (trou central de la table) Trou traversant Rectitude de la table(µm) 3
Parallélisme de la table(µm) 20 Rigidité du moment (tangage)("/N•cm) 0.07 Rigidité du moment (lacet)("/N•cm) 0.08
Rigidité du moment (laminage)("/N•cm) 0.1 Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique