Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
ZLPGS40 |
Référence pièce | Surface de l'étage | Distance de déplacement(mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Capacité de charge du moment (N•m) | Rigidité du moment ("/N•cm) | Parallélisme (µm) | Poids | Accessoires (x4) | Prix unitaire | |||||
Type | N° | (mm) | Linéarité | Pas | Lacet | Roulement | Pas | Lacet | Roulement | (kg) | Type M-L | ||||
ZLPGS | 40 | 40x40 | ±3 | 29.4 | 3µm | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.81 | 0.22 | 0.30 | 100 | 0.49 | SCB3-6 | |
60 | 60x60 | ±3 | 58.8 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 0.42 | 0.18 | 0.12 | 0.99 | SCB4-6 | ||||
ZLPCGS | 40 | 40x40 | ±3 | 29.4 | 3µm | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.81 | 0.22 | 0.30 | 100 | 0.47 | SCB3-6 | |
60 | 60x60 | ±3 | 29.4 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 0.42 | 0.18 | 0.12 | 0.97 | SCB4-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ZLPCGS40 |
ZLPCGS60 |
ZLPGS40 |
ZLPGS60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5 à 30 | Vis d'alimentation | 40,1 à 50 | 40 | 40 | 29.4 | 50 | 0.81 | 0.22 | 0.3 | - | Fonctionnement par bouton | ||
918.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5 à 30 | Vis d'alimentation | 50,1 à 60 | 60 | 60 | 29.4 | 60 | 0.42 | 0.18 | 0.12 | - | Fonctionnement par bouton | ||
890.93 € | 1 | 7 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5 à 30 | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 40,1 à 50 | 40 | 40 | 29.4 | 50 | 0.81 | 0.22 | 0.3 | Standard | - | ||
966.44 € | 1 | 7 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 50,1 à 100 | [EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètre | 50,1 à 60 | 60 | 60 | 58.8 | 60 | 0.42 | 0.18 | 0.12 | Standard | - |
Loading...
Type | Surface horizontale de l'axe des Z | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Jusqu'à ±10mm | Matériau de la table | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Non fourni | Mécanisme de guidage | Rouleaux croisés | Distance de déplacement (axe des Z)(mm) | ±3 |
Surface d'étage de l'axe des Z | Surface horizontale de l'axe des Z | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Rectitude de la table(µm) | 3 |
Position du bouton d'alimentation | Central | Collier | Standard | Inversé | Standard |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre)
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles