Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
GPG40-40 GPWG70-96 |
Référence pièce | Vue d'en haut | Vue avant | Vue latérale | |||||||||||
Type | A-H | B | J | E | F | H1 | D | G | P | Q | X | ℓ | d1 | d2 |
GPG | 40-40 | 38 | 5.5 | 7.5 | 14 | 20 | 13 | 11 | 3.8 | 14 | 32 | 3 | 3.5 | 6 |
40-60 | ||||||||||||||
40-80 | 15 | |||||||||||||
50-50 | 31 | 13 | 11.5 | 18 | 18 | 13 | 9.3 | 15 | 9 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | |
50-68 | 10 | |||||||||||||
50-86 | ||||||||||||||
60-50 | 31 | 13.5 | 7.5 | 14 | 25 | 13 | 13 | 15 | 15.5 | 50 | 5 | 4.5 | 8 | |
60-75 | 12.9 | 15.9 | ||||||||||||
60-100 | 16.4 | |||||||||||||
60-125 | 12.8 | 16.3 | ||||||||||||
70-70 | 52 | 13.3 | 12.5 | 21.5 | 26 | 18 | 14 | 15 | 16 | 60 | 4 | 4.5 | 8 | |
70-96 | 17.5 | |||||||||||||
70-122 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Hauteur de l'axe de rotation H (mm) | Hauteur du centre de rotation | Distance de déplacement | Résolution ("/division) (micromètre) | Capacité de charge (N) | Capacité de charge du moment (N • m) | Rigidité du moment ("/N • cm) | Poids (kg) | Accessoires (x4) | Prix unitaire | |||||
Type | A-H | Pas | Lacet | Rouleau | Pas | Lacet | Rouleau | Type M-L | ||||||||
GPG | 40-40 | 40x40 | 40±0.2 | 0.01mm ou inférieur | ±7° | ≈42 | 29.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.30 | 1.15 | 0.27 | 0.13 | SCB3-6 | |
40-60 | 60±0.2 | ±4° | ≈30 | |||||||||||||
40-80 | 80±0.2 | ≈23 | ||||||||||||||
50-50 | 50x50 | 50±0.2 | ±3° | ≈53 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 0.60 | 0.26 | 0.37 | 0.23 | SCB3-6 | ||||
50-68 | 68±0.2 | ≈40 | ||||||||||||||
50-86 | 86±0.2 | ≈33 | ||||||||||||||
60-50 | 60x60 | 50±0.2 | ±4° | ≈33 | 49.0 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 0.27 | 0.09 | 0.10 | 0.31 | SCB4-10 | |||
60-75 | 75±0.2 | ≈24 | ||||||||||||||
60-100 | 100±0.2 | ±3° | ≈18 | 0.30 | ||||||||||||
60-125 | 125±0.2 | ±2.5° | ≈15 | |||||||||||||
70-70 | 70x70 | 70±0.2 | ±3° | ≈25 | 3.6 | 2.8 | 5.7 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.53 | SCB4-8 | ||||
70-96 | 96±0.2 | ≈19 | ||||||||||||||
70-122 | 122±0.2 | ≈15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GPG40-40 |
GPG40-60 |
GPG40-80 |
GPG50-50 |
GPG50-68 |
GPG50-86 |
GPG60-50 |
GPG60-75 |
GPG60-100 |
GPG60-125 |
GPG70-70 |
GPG70-96 |
GPG70-122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable) (mm) | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Hauteur de l'axe de rotation H (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Distance de déplacement (angle α) (deg) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,130.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 35.1-40 | Anodisé noir | 15.1-20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±7 | 1.3 | 1.15 | 0.27 | ||
1,130.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 50.1-60 | Anodisé noir | 15.1-20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±4 | 1.3 | 1.15 | 0.27 | ||
1,130.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 70.1-80 | Anodisé noir | 15.1-20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | 1.3 | 1.15 | 0.27 | ||
1,130.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | 40.1-50 | Anodisé clair | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ||
1,130.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | 60.1-70 | Anodisé clair | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | 68 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ||
1,130.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | 80.1-90 | Anodisé clair | 15.1-20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ||
1,087.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | 40.1-50 | Anodisé noir | 20.1-25 | 60 | 60 | 49 | 50 | 25 | ±4 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ||
1,087.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | 70.1-80 | Anodisé noir | 20.1-25 | 60 | 60 | 49 | 75 | 25 | ±4 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ||
1,087.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | 90.1-100 | Anodisé noir | 20.1-25 | 60 | 60 | 49 | 100 | 25 | ±3 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ||
1,087.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | 100.1 ou plus | Anodisé noir | 20.1-25 | 60 | 60 | 49 | 125 | 25 | ±2.5 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ||
1,087.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 30,1 à 50 | 60.1-70 | Anodisé clair | 25.1-30 | 70 | 70 | 49 | 70 | 26 | ±3 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | ||
1,087.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 30,1 à 50 | 90.1-100 | Anodisé clair | 25.1-30 | 70 | 70 | 49 | 96 | 26 | ±3 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | ||
1,087.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 30,1 à 50 | 100.1 ou plus | Anodisé clair | 25.1-30 | 70 | 70 | 49 | 122 | 26 | ±3 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
Loading...
Type | Goniomètre, axe X | Méthode d'alimentation | Têtes de micromètre | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Rouleaux croisés | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | Standard | Inversé | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)(mm)
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Hauteur de l'axe de rotation H(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Distance de déplacement (angle α)(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles