[Haute précision] Étages rotatifs - Alimentation d'approche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Table rotative- Alimentation d'approche:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
REG40
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacementRésolutionCapacité de charge (N)Excentricité (mm)Poids
(kg)
Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeHorizontaleVerticaleType M-L
REG25Ø25Normal 360°29.49.80.050.02SCB2-5
40Ø4049.016.30.06SCB4-8
60Ø6068.622.80.20SCB4-8
Le modèle REG25 ne peut pas être combiné à d'autres étages.
XWG (P.1904), XYWG (P.1939), ZWG (P.1954), XLWG (P.1908), ZLWG (P.1956 (REG60 doit être combiné à XPLT60, voir P.1915)).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
REG25
REG40
REG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (plage sélectionnable) Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (diam.) D
(Ø)
Charge admissible
(N)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

194.71 €

1 Jour même

Stock

1040mm5 à 301-152529.412.5

187.56 €

1 Jour même

Stock

1040mm30,1 à 5015.1-20404920

215.39 €

1 Jour même

Stock

1041-70mm50,1 à 10020.1-256068.625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la table Ronde Distance de déplacement (normal)(deg) 360° Méthode d'alimentation Bouton d'alimentation
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Guide à glissière
Course (angle θ)(deg) 360 Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Position de la tête de micromètre Standard

Produits complémentaires

Assistance technique