Référence fabricant: RPGT100
Marque: MISUMI
Prix: 1,176.25 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RPGT100
Référence pièce |
RPGS60 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement | Résolution | Capacité de charge (N) | Excentricité (mm) | Poids (kg) | Accessoires (x4) | Prix unitaire | ||
Type | N° | Vernier | Micromètre | Horizontal | Type M-L | 1 à 4 pièce(s) | ||||
RPGT | 100 | Ø100 | Normal 360° Précis ±5° | 0.1° | ≈32"/graduation | 58.8 | 0.05 | 0.45 | SCB4-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RPGT100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
1,176.25 € | 1 | 9 jours | 10 |
Loading...
Forme de la table | Ronde | Taille de la table (plage sélectionnable) | 71-100mm | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 50,1 à 100 |
---|---|---|---|---|---|
Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° | Distance de déplacement (précis)(deg) | ±5° | Méthode d'alimentation | Tête de micromètre + poignée d'alimentation normale |
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rouleaux croisés |
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 15.1-20 | Taille de la table (diam.) D(Ø) | 100 | Charge admissible(N) | 58.8 |
Course (angle θ)(deg) | 360 | Course (angle α)(deg) | ±5 | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 20 |
Trou débouchant (trou central de la table) | Trou traversant | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | P (collier opposé) |
Position de la tête de micromètre | Standard | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles