Référence fabricant: RPGE25
Marque: MISUMI
Prix: 317.91 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RPGE25
Référence pièce |
RPGE25 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement | Résolution | Capacité de charge (N) | Excentricité (mm) | Poids (kg) | Accessoires (x4) | Prix unitaire | |
Type | N° | Vernier | Horizontal | Type M-L | |||||
RPGE | 25 | Ø24 | Normal 360° Alimentation précise ±3° | 0.5° | 9.8 | 0.05 | 0.03 | SCB2-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RPGE25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
317.91 € | 1 | 9 jours | 10 |
Loading...
Forme de la table | Ronde | Taille de la table (plage sélectionnable) | 40mm | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5 à 30 |
---|---|---|---|---|---|
Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° | Méthode d'alimentation | Bouton d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface de la table | Anodisé noir | Mécanisme de guidage | Guide à glissière | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 1-15 |
Taille de la table (diam.) D(Ø) | 24 | Charge admissible(N) | 9.8 | Course (angle θ)(deg) | 360 |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 13 | Trou débouchant (trou central de la table) | Trou traversant | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | P (collier opposé) | Position de la tête de micromètre | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles