[Réglages simplifiés] Axe des Z, boulon pousseur

[Réglages simplifiés] Table en Z - vis de poussée:Affichage d'image associés
TypeCorps principalArbreRessortVis à pressionAccessoire
MatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauMatériau
ZKNGAlliage d'aluminiumAnodisé noirEN 1.4305 équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.1191 équiv.
(placage autocatalytique au nickel)
Vis d'assemblage à tête basse à six pans creux (CBS4-6) x2

Spécifications

Référence pièce
ZKNG20
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Capacité de charge (N)Poids
(kg)
Prix unitaire
Type
ZKNG2020x20±520.05  
2525x250.07  
Déplacement par rotation : 0.5mm
Graduation minimum : 0.5mm

Modifications

[Réglages simplifiés] Table en Z - vis de poussée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZKNG20
ZKNG20-CL
ZKNG25
ZKNG25-CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Collier Vis de serrage pour fixation de la table

71.65 €

1 5 jours 102020Non fourniStandard (sans vis de serrage)

75.31 €

1 5 jours 102020-CL (avec vis de serrage opposée)

74.83 €

1 5 jours 102525Non fourniStandard (sans vis de serrage)

78.50 €

1 5 jours 102525-CL (avec vis de serrage opposée)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[Réglages simplifiés] Table en Z - vis de poussée:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

[Réglages simplifiés] Table en Z - vis de poussée:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 1-4.9 Méthode d'alimentation Vis à pression Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière d'arbre Course (distance Z)(mm) ±5
Méthode d'alimentation (type à boulon pousseur) Fonctionnement de la poignée Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5 Diam. de vis à billes(Ø) 1

Produits complémentaires

Assistance technique