Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface |
EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | D1 |
MGNBS80 KSHL12 MGNBSH12 MGNBSD | - | 8 |
Référence pièce | d1 | d2 | P | F | H | S | V | T | W | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
Type | DH9 | Diamètre | Tolérance | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | ||||||||||
KSHL | 10 | +0.036 0 | 8 | +0.15 +0.05 | 6 | 18.4 | 28 | 30 | 13 | 14 | 5 | 14 | |||
12 | +0.043 0 | 10 | H9 | +0.036 0 | 24 | 26 | 35 | 16 | 20 | 8 | 20 | ||||
16 | 12 | H9 | +0.043 0 | - | 27.5 | 32 | 40 | 22 | 22 | 28 | |||||
20 | +0.052 0 | 38.5 | 40 | 50 | 28 | 28 | 10 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
KSHL10 |
KSHL12 |
KSHL16 |
KSHL20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
97.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
100.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | |
108.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | |
118.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 |
Loading...
Base magnétique | Non fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles