Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface |
Corps principal | EN 1.0038 équiv. | Finition peinte |
Aimant | Aimant néodyme | - |
Bouton | ABS | - |
Référence pièce | - | D1 |
MGNBS80 KSHL12 MGNBSH12 MGNBSD | - | 8 |
Référence pièce | Force d'attraction N | A | B | L | (H) | C | D | M (normal) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | |||||||||
MGNBS | 20 | 200 | 30 | 30 | 30 | 25 | 9 | - | M6 | 200 | ||
40 | 400 | 40 | 40 | 42 | 34 | 10 | 8 | 400 | ||||
80 | 800 | 42 | 40 | 62 | M8 | 700 | ||||||
100 | 1000 | 42 | 40 | 73 | 800 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
MGNBS20 |
MGNBS40 |
MGNBS80 |
MGNBS100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | No. | Force d'attraction (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 200 | |
25.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 400 | |
25.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 800 | |
36.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 1000 |
Loading...
Base magnétique | Fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
No.
Force d'attraction(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles