Référence fabricant: MGNBSD
Marque: MISUMI
Prix: 22.98 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MGNBSD
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface |
Ø10 | EN 1.1525 équiv. | Oxydé noir |
Corps principal et vis de fixation | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir |
Bouton | ABS | - |
Référence pièce | - | D1 |
MGNBS80 KSHL12 MGNBSH12 MGNBSD | - | 8 |
Référence pièce | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | ||
MGNBSD | 70 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MGNBSD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
22.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Base magnétique | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation pour appareil de contrôle / fixation latérale, le numéro d'article est le suivant: MGNBSD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGNBSD.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles