Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STLC48
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface |
Étage | Alliage d'aluminium | Anodisé noir |
Support |
Référence pièce |
STLC48 STLXYZ35 |
Référence pièce | Distance de déplacement(mm) | Déplacement par rotation (mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | |||
Type | N° | Axe des X | Axe des Y | Axe des Z | 1 à 10 pièce(s) | |||
STLC | 48 | 27 | - | - | 18 | 29.4 | 0.35 | |
STLX | 35 | 20 | - | - | 19.6 | 0.26 | ||
STLXYZ | 35 | 20 | 30 | 60 | 19.6 | 0.96 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
STLC48 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
425.99 € | 1 | 5 jours | 10 |
Loading...
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Type | Axe des Z | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Capacité de charge (plage)(N) | 5 à 30 | Charge admissible(N) | 29.4 |
Taille de la table (longueur) L(mm) | 48 | Taille de la table (largeur) l(mm) | 28 | Taille de la table (épaisseur) H (plage)(mm) | 50.1-60 |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 60 | Course (distance X)(mm) | ±13.5 | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | Standard | Surface d'étage de l'axe des Z | Axe des Z | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | Standard |
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) | Avec échelle du vernier |
Vous vous trouvez sur la page de Tables post-placement - Type à glissière à axe unique avec trous croisés, le numéro d'article est le suivant: STLC48.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STLC48.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles