Table post-placement - Type à glissière à 3 axes avec arbre

Table post-placement - Type à glissière à 3 axes avec arbre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Table post-placement - Type à glissière à 3 axes avec arbre
  • Table post-placement - Type à glissière à 3 axes avec arbre

Détails du produit:

Référence fabricant: STLXYZ35

Marque: MISUMI

Prix: 961.66

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STLXYZ35

Table post-placement - Type à glissière à 3 axes avec arbre:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
ÉtageAlliage d'aluminiumAnodisé noir
SupportLaitonPlacage chromé au nickel
ArbreEN 1.4305 équiv.-
RondelleLaitonPlacage chromé au nickel

Spécifications

Référence pièce
STLC48
STLXYZ35
Référence pièceDistance de déplacement(mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Poids (kg)Prix unitaire
TypeAxe des XAxe des YAxe des Z1 à 10 pièce(s)
STLC4827--1829.40.35 
STLX3520--19.60.26 
STLXYZ3520306019.60.96 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
STLXYZ35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

961.66 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Table post-placement - Type à glissière à 3 axes avec arbre:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau de la table Alliage d'aluminium Type Axe des XY + Z Traitement de surface de la table Anodisé noir
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Capacité de charge (plage)(N) 5 à 30 Charge admissible(N) 19.6
Taille de la table (longueur) L(mm) 35 Taille de la table (largeur) l(mm) 24.5 Taille de la table (épaisseur) H (plage)(mm) 80.1-100
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 90.6 Course (distance X)(mm) ±10 Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Vous vous trouvez sur la page de Table post-placement - Type à glissière à 3 axes avec arbre, le numéro d'article est le suivant: STLXYZ35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STLXYZ35.

Produits complémentaires

Assistance technique