• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Blocs de fixation pour montants hexagonaux - Taraudage supérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs de fixation pour montants hexagonaux - Taraudage supérieur:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Côté haut taraudéTaraudage latéral
HXSMHXTMEN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans creux

Spécifications

Référence pièce
HXSM14
Référence pièce(P)(P1)B1CFGC1TS1dM (normal)SM1 (normal)(A)Prix unitaireVis fournie
TypeBHXSMHXTM
Côté haut taraudé
HXSM
Taraudage latéral
HXTM
101116251251111.5 6183.5M3612M427  SCB3-12 x2.
12131832161213.9 224.5M4930  SCB4-15 x2.
1311.515.0 23M530.5  
14172581816.2 2438  
172028382219.519.6 9285.5M51116M645.5  SCB5-20 x2.
1918.521.9 2946.5  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXSM10
HXSM12
HXSM13
HXSM14
HXSM17
HXSM19
HXTM10
HXTM12
HXTM13
HXTM14
HXTM17
HXTM19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSComment monter l'appareil Diam. du montant
(mm)

44.81 €

1 Disponible 7 jours 10Vertical avec taraud10

51.60 €

1 Disponible 7 jours 10Vertical avec taraud12

54.25 €

1 Disponible 7 jours 10Vertical avec taraud13

58.67 €

1 Disponible 7 jours 10Vertical avec taraud14

76.95 €

1 Disponible 7 jours 10Vertical avec taraud17

82.25 €

1 Disponible 7 jours 10Vertical avec taraud19

50.41 €

1 Disponible 7 jours 10Parallèle avec taraud10

58.08 €

1 Disponible 7 jours 10Parallèle avec taraud12

61.03 €

1 Disponible 7 jours 10Parallèle avec taraud13

65.89 €

1 Disponible 7 jours 10Parallèle avec taraud14

86.53 €

1 Disponible 7 jours 10Parallèle avec taraud17

92.43 €

1 Disponible 7 jours 10Parallèle avec taraud19

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Blocs de fixation pour montants hexagonaux - Taraudage supérieur:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du montant Carrée Matériau Acier Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel

Produits complémentaires

Assistance technique