Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
CLCB | Acier pour structure générale | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
CLCNM | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
CLCBM | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
CLCAM | Anodisé clair | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
CLCS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
CLCB35 |
Référence pièce | A | B | L | T | F | G | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | Vis fournie | Prix unitaire | ||||||
Type | DH7 | CLCB | CLCNM | CLCBM | CLCAM | CLCS | |||||||||||||||||
CLCB CLCNM CLCBM CLCAM CLCS (D20~30) | 20 | +0.021 0 | 60 | 30 | 45 | 12 | 45 | 18 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | M6-12, x1 | |||||
25 | 73 | 45 | 53 | 54 | 30 | 9 | 27 | 18 | 35 | M6-25, x1 | |||||||||||||
30 | 83 | 60 | 15 | 64 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | 2 | M8-35, x1 | ||||||||||
35 | +0.025 0 | 94 | 60 | 68 | 72 | 35 | 11 | 35 | 24 | 50 | M8-40, x1 | - | |||||||||||
40 | 104 | 76 | 82 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 3 | M10-45, x1 | - | ||||||||||
50 | 118 | 75 | 87 | 18 | 94 | 45 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10-50, x1 | - | |||||||||||
La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Pour les colonnes de montants, voir P.2143 et P.2144. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CLCAM20 |
CLCAM25 |
CLCAM30 |
CLCAM35 |
CLCAM40 |
CLCAM50 |
CLCB20 |
CLCB25 |
CLCB30 |
CLCB35 |
CLCB40 |
CLCB50 |
CLCBM20 |
CLCBM25 |
CLCBM30 |
CLCBM35 |
CLCBM40 |
CLCBM50 |
CLCNM20 |
CLCNM25 |
CLCNM30 |
CLCNM35 |
CLCNM40 |
CLCNM50 |
CLCS20 |
CLCS25 |
CLCS30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou de montant D (mm) | Matériau du support | Traitement de surface du support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | |
91.51 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | |
111.41 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | |
143.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | |
183.89 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | |
251.58 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | |
60.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 20 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
81.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 25 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
90.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 30 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
103.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
124.32 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
150.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | |
76.78 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé noir | |
92.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé noir | |
112.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé noir | |
145.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé noir | |
185.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé noir | |
255.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé noir | |
66.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 20 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
89.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 25 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
100.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 30 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
123.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
145.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
173.94 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
106.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
158.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
199.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni |
Loading...
Élément distinct / de jeu | Unité | Direction de montage | Montage latéral | Type à support de colonne | Carrée |
---|---|---|---|---|---|
Forme du montant | Ronde | Type de montant | Non fourni | Méthode de fixation sur montant | Collier fendu |
Forme du trou de montage | Trou traversant | Accessoires de fixation sur montant | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Trous pour broche | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou de montant D(mm)
Matériau du support
Traitement de surface du support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles