Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |||
Standard | D.E. et position des trous configurables | ||||
Taraudé | Trous traversants | Taraudé | Trous traversants | ||
BLTB | BLHB | FLTB | FLHB | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
BLTM | BLHM | FLTM | FLHM | Placage autocatalytique au nickel | |
BLTA | - | FLTA | FLHA | Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair |
- | BLHS | FLTS | FLHS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | B | - | X |
BLTB4 BLHM8 FLTM6 | - - - | 38 60 78 | - - - | 25 30 35 | - | 30 |
Référence pièce | Sélection A | B Incrément de 5 mm | T | L | M | N | ||||
Type | N° | Taraudé | Trous traversants | BLTB BLHB BLTM BLHM BLHS | BLTA | |||||
Taraudé EN 1.0038 équiv. BLTB BLTM Alliage d'aluminium série 6000 BLTA | Trous traversants EN 1.0038 équiv. BLHB BLHM EN 1.4301 équiv. BLHS | 4 | 32 38 60 75 100 125 | 15~80 | 10~50 | 9 | 10 | L=A-(2xX) | 4 | 4.5 |
5 | 12 | 12 | 5 | 5.5 | ||||||
6 | 10~60 | 16 | 15 | 6 | 6.5 | |||||
8 | 10~80 | 22 | 20 | 8 | 9 |
A | N°4, 5 | No.6 | No.8 |
32 | 6 | 7 | 8 |
38 | 6.5 | 8 | 9 |
60 | 10 | 10 | 10 |
75 | |||
100 | |||
125 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Référence pièce | A Incrément de 1mm | B Incrément de 1mm | X Incrément de 1mm | T | L | M | N | ||||
Type | N° | Taraudé | Trous traversants | FLTB FLHB FLTM FLHM FLTS FLHS | FLTA FLHA | ||||||
Taraudé EN 1.0038 équiv. FLTB FLTM EN AW-6063 équiv. FLTA EN 1.4301 équiv. FLTS | Trous traversants EN 1.0038 équiv. FLHB FLHM EN AW-6063 équiv. FLHA EN 1.4301 équiv. FLHS | 4 | 32 ~ 125 | 15~80 | 10~50 | 6~35 | 9 | 10 | L=A-(2xX) | 4 | 4.5 |
5 | 12 | 12 | 5 | 5.5 | |||||||
6 | 10~60 | 7~35 | 16 | 15 | 6 | 6.5 | |||||
8 | 10~80 | 8~35 | 22 | 20 | 8 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BLHB4-32-[10-50/5] |
BLHB4-38-[10-50/5] |
BLHB4-60-[10-50/5] |
BLHB4-75-[10-50/5] |
BLHB4-100-[10-50/5] |
BLHB4-125-[10-50/5] |
BLHB5-32-[10-50/5] |
BLHB5-38-[10-50/5] |
BLHB5-60-[10-50/5] |
BLHB5-75-[10-50/5] |
BLHB5-100-[10-50/5] |
BLHB5-125-[10-50/5] |
BLHB6-32-[10-60/5] |
BLHB6-38-[10-60/5] |
BLHB6-60-[10-60/5] |
BLHB6-75-[10-60/5] |
BLHB6-100-[10-60/5] |
BLHB6-125-[10-60/5] |
BLHB8-32-[10-80/5] |
BLHB8-38-[10-80/5] |
BLHB8-60-[10-80/5] |
BLHB8-75-[10-80/5] |
BLHB8-100-[10-80/5] |
BLHB8-125-[10-80/5] |
BLHM4-32-[10-50/5] |
BLHM4-38-[10-50/5] |
BLHM4-60-[10-50/5] |
BLHM4-75-[10-50/5] |
BLHM4-100-[10-50/5] |
BLHM4-125-[10-50/5] |
BLHM5-32-[10-50/5] |
BLHM5-38-[10-50/5] |
BLHM5-60-[10-50/5] |
BLHM5-75-[10-50/5] |
BLHM5-100-[10-50/5] |
BLHM5-125-[10-50/5] |
BLHM6-32-[10-60/5] |
BLHM6-38-[10-60/5] |
BLHM6-60-[10-60/5] |
BLHM6-75-[10-60/5] |
BLHM6-100-[10-60/5] |
BLHM6-125-[10-60/5] |
BLHM8-32-[10-80/5] |
BLHM8-38-[10-80/5] |
BLHM8-60-[10-80/5] |
BLHM8-75-[10-80/5] |
BLHM8-100-[10-80/5] |
BLHM8-125-[10-80/5] |
BLHS4-32-[10-50/5] |
BLHS4-38-[10-50/5] |
BLHS4-60-[10-50/5] |
BLHS4-75-[10-50/5] |
BLHS4-100-[10-50/5] |
BLHS4-125-[10-50/5] |
BLHS5-32-[10-50/5] |
BLHS5-38-[10-50/5] |
BLHS5-60-[10-50/5] |
BLHS5-75-[10-50/5] |
BLHS5-100-[10-50/5] |
BLHS5-125-[10-50/5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de trou | Matériau | Méthode de finition | N° (diam. du trou M) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 (4.5) | 32 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 (4.5) | 38 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 (4.5) | 60 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 (4.5) | 75 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 (4.5) | 100 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 (4.5) | 125 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 (5.5) | 32 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 (5.5) | 38 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 (5.5) | 60 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 (5.5) | 75 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 (5.5) | 100 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 (5.5) | 125 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6(6.5) | 32 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6(6.5) | 38 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6(6.5) | 60 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6(6.5) | 75 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6(6.5) | 100 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6(6.5) | 125 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8(9) | 32 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8(9) | 38 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8(9) | 60 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8(9) | 75 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8(9) | 100 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8(9) | 125 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 (4.5) | 32 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 (4.5) | 38 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 (4.5) | 60 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 (4.5) | 75 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 (4.5) | 100 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 (4.5) | 125 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 (5.5) | 32 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 (5.5) | 38 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 (5.5) | 60 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 (5.5) | 75 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 (5.5) | 100 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 (5.5) | 125 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6(6.5) | 32 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6(6.5) | 38 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6(6.5) | 60 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6(6.5) | 75 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6(6.5) | 100 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6(6.5) | 125 | 10 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8(9) | 32 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8(9) | 38 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8(9) | 60 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8(9) | 75 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8(9) | 100 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8(9) | 125 | 10 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 (4.5) | 32 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 (4.5) | 38 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 (4.5) | 60 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 (4.5) | 75 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 (4.5) | 100 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 (4.5) | 125 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 (5.5) | 32 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 (5.5) | 38 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 (5.5) | 60 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 (5.5) | 75 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 (5.5) | 100 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant standard | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 (5.5) | 125 | 10 ~ 50 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Forme de trou
Matériau
Méthode de finition
N° (diam. du trou M)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
X(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles