Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Portion | |
Embase ronde | A embase compacte | |||
PSEG | WPSEG | EN 1.0480 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Creux |
EN 1.0038 équiv. | Support | |||
PSEGK | WPSEGK | EN 1.0480 équiv. | Oxydé noir | Creux |
EN 1.0038 équiv. | Support | |||
PSEGS | - | EN 1.4301 équiv. | - | Creux |
EN 1.4301 équiv. | Support |
Type | Matériau | Traitement de surface | Portion | |
Embase ronde | A embase compacte | |||
PSYG | WPSYG | EN 1.0480 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Creux |
EN 1.0038 équiv. | Support |
Référence pièce | - | L |
PSEG42 WPSYG54 | - - | 600 300 |
Référence pièce | G(PF) | L Incrément de 1mm | F | B | D | D1 | D2 | t | (t1) | A | P.C.D. | H | d | M | T | H | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | W | Z | W1 | ||||
Type | Nominal | Filetage nominal | D.E. du filetage | |||||||||||||||||||||||
Embase ronde PSEG PSEGK PSEGS | Embase ronde soudée PSYG | 28 | G1 | 33.25 | 200~800 | 26 | 23 | 40 | ±0.4 | 40.5 | 54 | 7 | 3.6 | 100 | 80 | 60 | 9 | M6 | 10 | 60 | 25 | 25 | 15 | 64 | 62 | 44 |
36 | G1 1/4 | 41.91 | 200~1000 | 29 | 26 | 50.8 | ±0.41 | 51.5 | 65 | 8 | 110 | 90 | 75 | 75 | 30 | 30 | 74 | 74 | 50 | |||||||
42 | G1 1/2 | 47.80 | 51.5 | 65 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
54 | G2 | 59.61 | 30 | 27 | 60.5 | ±0.49 | 61 | 76.3 | 4 | 3.6 | 120 | 100 | 90 | M8 | 12 | 90 | 35 | 40 | 20 | 90 | 76 | 70 | ||||
A embase compacte WPSEG WPSEGK | À embase compacte soudée WPSYG | 70 | G2 1/2 | 75.18 | 300~1000 | 35 | 32 | 76.3 | ±0.56 | 77 | 89.1 | 5.5 | 4.9 | 130 | 110 | 105 | 105 | 40 | 45 | 100 | 80 | 80 | ||||
82 | G3 | 87.88 | 40 | 37 | 89.1 | ±0.9 | 90 | 101.6 | 7 | 6.3 | 140 | 120 | 120 | 120 | 60 | 110 | 86 | 90 | ||||||||
92 | G3 1/2 | 100.33 | 101.6 | ±1.02 | 102 | 120 | 6 | 5.3 | 160 | 140 | 150 | 150 | 90 | 130 | 94 | 110 | ||||||||||
Le filetage de tube parallèle est en JIS B 0202 Classe B. Pour les connecteurs rotatifs, voir P.2191, 2192 PSEGS est disponible pour les valeurs nominales 42 et 54 uniquement. Pour PSEGS54 uniquement, la dimension t est de 4.9, et la dimension (t1) est de 4.4. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSEG28-[200-800/1] |
PSEG36-[200-1000/1] |
PSEG42-[200-1000/1] |
PSEG54-[200-1000/1] |
PSEG70-[300-1000/1] |
PSEG82-[300-1000/1] |
PSEG92-[300-1000/1] |
PSEGK28-[200-800/1] |
PSEGK36-[200-1000/1] |
PSEGK42-[200-1000/1] |
PSEGK54-[200-1000/1] |
PSEGK70-[300-1000/1] |
PSEGK82-[300-1000/1] |
PSEGK92-[300-1000/1] |
PSEGS42-[200-1000/1] |
PSEGS54-[200-1000/1] |
PSYG28-[200-800/1] |
PSYG36-[200-1000/1] |
PSYG42-[200-1000/1] |
PSYG54-[200-1000/1] |
PSYG70-[300-1000/1] |
PSYG82-[300-1000/1] |
PSYG92-[300-1000/1] |
WPSEG28-[200-800/1] |
WPSEG36-[200-1000/1] |
WPSEG42-[200-1000/1] |
WPSEG54-[200-1000/1] |
WPSEG70-[300-1000/1] |
WPSEG82-[300-1000/1] |
WPSEG92-[300-1000/1] |
WPSEGK28-[200-800/1] |
WPSEGK36-[200-1000/1] |
WPSEGK42-[200-1000/1] |
WPSEGK54-[200-1000/1] |
WPSEGK70-[300-1000/1] |
WPSEGK82-[300-1000/1] |
WPSEGK92-[300-1000/1] |
WPSYG28-[200-800/1] |
WPSYG36-[200-1000/1] |
WPSYG42-[200-1000/1] |
WPSYG54-[200-1000/1] |
WPSYG70-[300-1000/1] |
WPSYG82-[300-1000/1] |
WPSYG92-[300-1000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau creux | Matériau du support | Méthode de finition | Nominal (D.E. de vis) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Embase ronde | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Embase ronde soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Embase ronde soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Embase ronde soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Embase ronde soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Embase ronde soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Embase ronde soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Embase ronde soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A embase compacte | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase compacte soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase compacte soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase compacte soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase compacte soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase compacte soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase compacte soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | À embase compacte soudée | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 92(100.33) | 300 ~ 1000 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Forme
Matériau creux
Matériau du support
Méthode de finition
Nominal (D.E. de vis)(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles