• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bague de bridage super compacte, taraudage vertical avec vis papillon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bague de bridage super compacte, taraudage vertical avec vis papillon:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Tarauds verticauxTarauds parallèles
AMNCCAQMCCEN AW-6061 équiv.Anodisé noirBouton à oreilles (noir)
-AQMWCAnodisé clairBouton à oreilles (blanc)
* Tête du bouton à oreilles: Nylon 66
    Filetage : SWRM-10 (chrome trivalent)

Spécifications

Référence pièce
AQMWC10
Référence pièceBLL1L2rHm1fPP1Wd2mBouton à oreillesPrix unitaire
Tarauds verticauxTarauds parallèles
TypeDH7ECAMNCCAQMCC, AQMWC
Tarauds verticaux
AMNCC
 
Tarauds parallèles
AQMCC
AQMWC
6+0.012
0
1021.510.51158M2.6456.513.5M31810.5  
8+0.015
0
12251114610M3567  
101629.513.516811M4688.51.54.5M4  
12+0.018
0
183214189139  
15224118231117M5812125.5M52815  
La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Ne pas serrer l'écrou à oreilles tant que l'arbre n'est pas introduit dans la partie D.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AMNCC6
AMNCC8
AMNCC10
AMNCC12
AMNCC15
AQMCC6
AQMCC8
AQMCC10
AQMCC12
AQMCC15
AQMWC6
AQMWC8
AQMWC10
AQMWC12
AQMWC15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSComment monter l'appareil Diam. du montant
(mm)
Traitement de surface

14.45 €

1 Disponible 5 jours 10Vertical avec taraud6Anodisé noir

14.74 €

1 Disponible 5 jours 10Vertical avec taraud8Anodisé noir

16.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vertical avec taraud10Anodisé noir

17.11 €

1 Disponible 5 jours 10Vertical avec taraud12Anodisé noir

18.72 €

1 Disponible 5 jours 10Vertical avec taraud15Anodisé noir

14.45 €

1 Disponible 5 jours 10Parallèle avec taraud6Anodisé noir

14.74 €

1 Disponible 5 jours 10Parallèle avec taraud8Anodisé noir

16.65 €

1 Disponible 5 jours 10Parallèle avec taraud10Anodisé noir

17.11 €

1 Disponible 5 jours 10Parallèle avec taraud12Anodisé noir

18.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Parallèle avec taraud15Anodisé noir

14.45 €

1 Disponible 5 jours 10Parallèle avec taraud6Anodisé clair

14.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Parallèle avec taraud8Anodisé clair

16.65 €

1 Disponible 5 jours 10Parallèle avec taraud10Anodisé clair

17.11 €

1 Disponible 5 jours 10Parallèle avec taraud12Anodisé clair

18.72 €

1 Disponible 5 jours 10Parallèle avec taraud15Anodisé clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du montant Ronde Matériau Aluminium

Produits complémentaires

Assistance technique