Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Diam. identique, configuration perpendiculaire | Diam. différent, configuration perpendiculaire | |||
KMKC | KMKD | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
MMKC | MMKD | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
AMKC | AMKD | Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
SMKC | SMKD | EN 1.4301 équiv. | - | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) |
D | Vis fournie | |
Diam. identique, configuration perpendiculaire | Diam. différent, configuration perpendiculaire | |
6 | M4-10, x2 | - |
8 | M5-12, x2 | M4-8/M4-12, x1 chacun |
10 | M5-15, x2 | M5-12/M5-10, x1 chacun |
12 | M5-15, x2 | M5-20, x2 |
15 | M5-20, x4 | M5-20/M5-15, x2 chacun |
20 | M6-25, x4 | M6-25/M6-20, x2 chacun |
25 | M6-30, x4 | M6-30/M6-25, x2 chacun |
30 | M8-35, x4 | M8-35/M8-30, x2 chacun |
35 | M8-40, x4 | M8-40/M8-35, x2 chacun |
Référence pièce | - | D1 | - | P |
KMKC10 MMKD20 | - | 15 | - - | 20 30 |
Référence pièce | Sélection P | A | B | C | E | H | S | M | d | |||||||||||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||
KMKC MMKC AMKC SMKC | 6 | +0.012 0 | 10 | 15 | 20 | A=P+(2xE) | 10 | 10 | 12 | 7 | - | M4 | 4.5 | |||||||
8 | +0.015 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | 12 | 14 | 8 | - | M5 | 5.5 | ||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 16 | 16 | 15 | 9 | - | |||||||||||
12 | +0.018 0 | 16 | 10 | - | ||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 22 | 22 | 18 | 12 | 11 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 25 | 30 | 40 | 50 | 28 | 28 | 22 | 15 | 14 | M6 | 6.6 | ||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 32 | 32 | 25 | 18 | 16 | |||||||||||
30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 40 | 40 | 29 | 21 | 20 | M8 | 9 | |||||||||
35 | +0.025 0 | 45 | 45 | 32 | 24 | 24 | ||||||||||||||
Pour les tailles disponibles, voir la liste des prix. La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
Référence pièce | D1H7 | Sélection P | A | B | C | E | G | H | K | S1 | S2 | M | d | ||||||||||||
Type | DH7 | ||||||||||||||||||||||||
KMKD MMKD AMKD SMKD | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 10 | 15 | 20 | A=P+E+G | 12 | 9 | 13 | 12 | 8 | 7 | - | - | M4 | 4.5 | |||||||
10 | 8 | +0.015 0 | 15 | 20 | 25 | 16 | 12 | 15 | 14 | 9 | 8 | - | - | M5 | 5.5 | ||||||||||
12 | +0.018 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 9 | - | - | |||||||||||
15 | 22 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 15 | +0.018 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 28 | 22 | 22 | 20 | 15 | 13 | 14 | 11 | M6 | 6.6 | ||||||||
25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 32 | 25 | 25 | 20 | 18 | 13 | 16 | 14 | |||||||||||||
30 | 20 | +0.021 0 | 30 | 40 | 50 | 75 | 40 | 30 | 29 | 24 | 21 | 16 | 20 | 15 | M8 | 9 | |||||||||
35 | +0.025 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 45 | 35 | 32 | 27 | 24 | 19 | 24 | 20 | |||||||||||
La dimension D pour SMKD va jusqu'à 30. La dimension D 8 n'est pas disponible pour AMKD et SMKD. La tolérance et la perpendicularité de DH7 et D1H7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AMKC8-[10,15,20,25] |
AMKC10-[15,20,25,30] |
AMKC12-[15,20,25,30] |
AMKC15-[20,25,30,40] |
AMKC20-[25,30,40,50] |
AMKC25-[30,40,50,75] |
AMKC30-[50,75,100,150] |
AMKD10-8-[15,20,25] |
AMKD12-10-[15,20,25,30] |
AMKD15-10-[15,20,25,30] |
AMKD20-15-[20,25,30,40] |
AMKD25-15-[25,30,40,50] |
AMKD30-20-[30,40,50,75] |
AMKD35-25-[50,75,100,150] |
KMKC6-[10,15,20] |
KMKC8-[10,15,20,25] |
KMKC10-[15,20,25,30] |
KMKC12-[15,20,25,30] |
KMKC15-[20,25,30,40] |
KMKC20-[25,30,40,50] |
KMKC25-[30,40,50,75] |
KMKC30-[50,75,100,150] |
KMKC35-[50,75,100,150] |
KMKD8-6-[10,15,20] |
KMKD10-8-[15,20,25] |
KMKD12-10-[15,20,25,30] |
KMKD15-10-[15,20,25,30] |
KMKD20-15-[20,25,30,40] |
KMKD25-15-[25,30,40,50] |
KMKD30-20-[30,40,50,75] |
KMKD35-25-[50,75,100,150] |
MMKC6-[10,15,20] |
MMKC8-[10,15,20,25] |
MMKC10-[15,20,25,30] |
MMKC12-[15,20,25,30] |
MMKC15-[20,25,30,40] |
MMKC20-[25,30,40,50] |
MMKC25-[30,40,50,75] |
MMKC30-[50,75,100,150] |
MMKC35-[50,75,100,150] |
MMKD8-6-[10,15,20] |
MMKD10-8-[15,20,25] |
MMKD12-10-[15,20,25,30] |
MMKD15-10-[15,20,25,30] |
MMKD20-15-[20,25,30,40] |
MMKD25-15-[25,30,40,50] |
MMKD30-20-[30,40,50,75] |
MMKD35-25-[50,75,100,150] |
SMKC8-[10,15,20,25] |
SMKC10-[15,20,25,30] |
SMKC12-[15,20,25,30] |
SMKC15-[20,25,30,40] |
SMKC20-[25,30,40,50] |
SMKC25-[30,40,50,75] |
SMKD10-8-[15,20,25] |
SMKD12-10-[15,20,25,30] |
SMKD15-10-[15,20,25,30] |
SMKD20-15-[20,25,30,40] |
SMKD25-15-[25,30,40,50] |
SMKD30-20-[30,40,50,75] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diam. montant combiné | D1 (Diam. différent) ou P (Diam. identique) | P (Diam. différent) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diam. égal | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diam. égal | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diam. égal | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diam. égal | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diam. égal | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diam. égal | 30 ~ 75 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diam. égal | 50 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diamètre différent | 8 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diamètre différent | 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diamètre différent | 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diamètre différent | 15 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diamètre différent | 15 | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diamètre différent | 20 | 30 ~ 75 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Diamètre différent | 25 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 30 ~ 75 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 50 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 50 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | 6 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | 8 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | 15 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | 15 | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | 20 | 30 ~ 75 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | 25 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 30 ~ 75 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 50 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 50 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | 6 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | 8 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | 15 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | 15 | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | 20 | 30 ~ 75 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | 25 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 25 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 30 ~ 75 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | 8 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | 10 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | 15 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | 15 | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | Acier inoxydable | Non fourni | Diamètre différent | 20 | 30 ~ 75 |
Loading...
Type | Configuration | Forme du montant | Carrée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Diam. montant combiné
D1 (Diam. différent) ou P (Diam. identique)
P (Diam. différent)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles