Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Tarauds verticaux | Tarauds parallèles | |||
KRTP | KRPP | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
MRTP | MRPP | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
ARTP | ARPP | EN AW-6063 équiv. | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
SRTP | SRPP | EN 1.4301 équiv. | - | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) |
D | Vis fournie | |
10 | M4-15 | 2 pièces |
12 | M4-18 | |
15 | M5-20 | |
20 | M6-25 | |
25 | M6-30 | |
30 | M8-35 | |
35 | M8-40 |
Référence pièce |
KRTP15 MRPP20 |
Référence pièce | A | B | C | E | P | P1 | G | S | d | M (normal) | S1 | M1 (normal) | |||
Type | DH7 | ||||||||||||||
Tarauds verticaux KRTP MRTP ARTP SRTP | Tarauds parallèles KRPP MRPP ARPP SRPP | 10 | +0.015 0 | 24 | 25 | 9 | 8 | 11 | 16 | 5 | 18 | 4.5 | M4 | 8 | M4 |
12 | +0.018 0 | 28 | 28 | 10 | 13 | 18 | 20 | ||||||||
15 | 37 | 35 | 12 | 12 | 17 | 25 | 8 | 24 | 5.5 | M5 | 12 | M5 | |||
20 | +0.021 0 | 45 | 45 | 16 | 15 | 20 | 30 | 10 | 30 | 6.6 | M6 | 16 | M6 | ||
25 | 51 | 50 | 19 | 18 | 23 | 33 | 35 | 20 | |||||||
30 | 60 | 60 | 23 | 27 | 37 | 44 | 9 | M8 | 25 | M8 | |||||
35 | +0.025 0 | 66 | 65 | 22 | 26 | 30 | 40 | 50 | 28 | ||||||
La tolérance DH7 est mesurée avant l'usinage de la fente. Diamètre d'alésage de 35 non disponible pour le type ARTP. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ARPP10 |
ARPP10-ALW |
ARPP12 |
ARPP12-ALW |
ARPP15 |
ARPP15-ALW |
ARPP20 |
ARPP20-ALW |
ARPP25 |
ARPP25-ALW |
ARPP30 |
ARPP30-ALW |
ARPP35 |
ARPP35-ALW |
ARTP10 |
ARTP10-ALW |
ARTP12 |
ARTP12-ALW |
ARTP15 |
ARTP15-ALW |
ARTP20 |
ARTP20-ALW |
ARTP25 |
ARTP25-ALW |
ARTP30 |
ARTP30-ALW |
KRPP10 |
KRPP12 |
KRPP15 |
KRPP20 |
KRPP25 |
KRPP30 |
KRPP35 |
KRTP10 |
KRTP12 |
KRTP15 |
KRTP20 |
KRTP25 |
KRTP30 |
KRTP35 |
MRPP10 |
MRPP12 |
MRPP15 |
MRPP20 |
MRPP25 |
MRPP30 |
MRPP35 |
MRTP10 |
MRTP12 |
MRTP15 |
MRTP20 |
MRTP25 |
MRTP30 |
MRTP35 |
SRPP10 |
SRPP12 |
SRPP15 |
SRPP20 |
SRPP25 |
SRPP30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Comment monter l'appareil | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | Modification ALW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
61.18 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
61.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
66.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
70.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
76.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
80.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
86.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
92.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
98.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
107.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 30 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
112.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 30 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
123.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 35 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
129.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 35 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
55.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
61.18 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vertical avec taraud | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
61.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
66.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vertical avec taraud | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
70.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
76.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vertical avec taraud | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
80.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
86.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vertical avec taraud | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
92.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
98.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vertical avec taraud | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
107.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 30 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | - | |
112.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Vertical avec taraud | 30 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé clair | Fourni | |
50.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Parallèle avec taraud | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
54.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
63.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
72.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Parallèle avec taraud | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
83.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
96.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Parallèle avec taraud | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
110.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
50.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
54.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
63.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
72.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
83.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
96.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
110.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | - | |
55.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
61.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
70.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
80.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Parallèle avec taraud | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
92.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Parallèle avec taraud | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
107.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
123.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
55.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
61.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
70.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
80.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
92.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
107.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
123.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vertical avec taraud | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | - | |
68.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | - | |
76.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | - | |
87.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | - | |
100.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Parallèle avec taraud | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | - | |
115.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 25 | Acier inoxydable | Non fourni | - | |
128.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Parallèle avec taraud | 30 | Acier inoxydable | Non fourni | - |
Loading...
Forme du montant | Ronde |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Comment monter l'appareil
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Modification ALW
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles