Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
KMCU | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
MMCU | EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
AMCU | EN AW-6063 équiv. | Anodisé noir | |
SMCU | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
MMCU15 KLQK15 |
Référence pièce | A | B | C | E | F | G | H | K | M | N | S1 | d | W | Prix unitaire | Vis fournie | Prix unitaire | Vis fournie | ||||
Type | DH7 | KMCU | AMCU | MMCU | SMCU | ||||||||||||||||
KMCU MMCU AMCU SMCU | 8 | + 0.015 0 | 42 | 12 | 8 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8.5 | M5 | 5.5 | - | 5.5 | 2 | CB5-10, x1 | SCB5-10, x1 | ||||
10 | 45 | 16 | 9 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9.5 | - | CB5-15, x1 | SCB5-15, x1 | ||||||||||
12 | + 0.018 0 | 49 | 16 | 9 | 16 | 17 | 16 | 10 | 10.5 | - | CB5-15, x1 | SCB5-15, x1 | |||||||||
15 | 57 | 22 | 12 | 18 | 21 | 18 | 12 | 12.5 | 11 | CB5-20, x1 | SCB5-20, x1 | ||||||||||
20 | + 0.021 0 | 69 | 28 | 16 | 22 | 25 | 22 | 15 | 15.5 | M6 | 6.5 | 14 | 6.6 | CB6-25, x1 | SCB6-25, x1 | ||||||
25 | 83 | 32 | 19 | 25 | 33 | 25 | 18 | 18.5 | 16 | CB6-30, x1 | SCB6-30, x1 | ||||||||||
30 | 95 | 40 | 19 | 29 | 37 | 29 | 21 | 20 | M8 | 9 | 20 | 9 | CB8-35, x1 | SCB8-35, x1 | |||||||
35 | + 0.025 0 | 104 | 45 | 22 | 32 | 40 | 32 | 24 | 23 | 22 | CB8-40, x1 | SCB8-40, x1 | |||||||||
La tolérance DH7 est mesurée avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AMCU8 |
AMCU10 |
AMCU12 |
AMCU15 |
AMCU20 |
AMCU25 |
AMCU30 |
AMCU35 |
KMCU8 |
KMCU10 |
KMCU12 |
KMCU15 |
KMCU20 |
KMCU25 |
KMCU30 |
KMCU35 |
MMCU8 |
MMCU10 |
MMCU12 |
MMCU15 |
MMCU20 |
MMCU25 |
MMCU30 |
MMCU35 |
SMCU8 |
SMCU10 |
SMCU12 |
SMCU15 |
SMCU20 |
SMCU25 |
SMCU30 |
SMCU35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | |
17.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | |
19.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | |
22.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | |
25.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | |
29.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | |
35.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | |
42.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | |
13.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
13.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
15.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
16.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
19.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
22.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
31.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
33.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
15.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
16.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
20.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
21.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
25.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
29.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
36.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
24.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | |
27.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | |
36.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | |
40.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | |
45.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | |
53.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | Non fourni | |
59.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | Acier inoxydable | Non fourni | |
71.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | Acier inoxydable | Non fourni |
Loading...
Comment monter l'appareil | Trou fendu | Forme du montant | Ronde |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles