• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Colliers flexibles - Type à écrou à oreilles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Colliers flexibles - Type à écrou à oreilles:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Ecrou à oreillesVis d'assemblage à tête à six pans creuxCouple élevé de l'écrou à oreilles
FLECFLEBFLHCEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Placage autocatalytique au nickel
FLESFLEBS-EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-D1
FLEC12-8
Référence pièceD1WEP1(min)P2(max)Lmaxt1t2Prix unitaire
TypeDNominalPlage de serrageEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)EN 1.4301 équiv.FLECFLESFLEBFLEBSFLHC
Ecrou à oreilles
FLEC
FLES
Vis d'assemblage à tête à six pans creux
FLEB
FLEBS
128Ø8~12168(23.5)(26.3)39.13021.61.5    -
15199.5(25.0)(27.8)40.635    -
Couple élevé de l'écrou à oreilles
FLHC
128Ø8~12168(24.9)(27.7)40.530---- 
15199.5(26.4)(29.2)4235---- 
Ne pas serrer l'écrou à oreilles et la vis d'assemblage à tête à six pans creux si l'arbre n'est pas installé dans la partie D. Un serrage excessif peut entraîner une déformation.
Tolérances de diamètre recommandées des montants accouplés
+0.05
-0.1
pour les écrous à oreilles et +0.05 pour les vis d'assemblage à tête à six pans creux.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FLEB12-8
FLEB15-8
FLEBS12-8
FLEBS15-8
FLEC12-8
FLEC15-8
FLES12-8
FLES15-8
FLHC12-8
FLHC15-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du montant
(mm)
Matériau Traitement de surface

14.67 €

1 Disponible 5 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickel

15.90 €

1 Disponible 5 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickel

21.76 €

1 Disponible 5 jours 1012Acier inoxydableNon fourni

22.98 €

1 Disponible 5 jours 1015Acier inoxydableNon fourni

14.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012AcierPlacage autocatalytique au nickel

15.90 €

1 Disponible 5 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickel

21.76 €

1 Disponible 5 jours 1012Acier inoxydableNon fourni

22.98 €

1 Disponible 5 jours 1015Acier inoxydableNon fourni

16.75 €

1 Disponible 5 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickel

17.97 €

1 Disponible 5 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickel

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Colliers flexibles - Type à écrou à oreilles:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Flexible (Rotation) Forme du montant Carrée Diam. montant combiné Diamètre différent

Produits complémentaires

Assistance technique