Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Tiges | Matériau | Traitement de surface | |
D.E. sélectionnable | D.E. configurable | ||
RDOC | FRDOC | EN 1.1191 équiv. | - |
RDOB | - | Oxydé noir | |
RDOM | - | Placage autocatalytique au nickel | |
RDSS | - | EN 1.0038 équiv. | - |
RDSSB | - | Oxydé noir | |
RDSSM | - | Placage autocatalytique au nickel | |
RD435S | - | EN 1.7220 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
RDOC15 | - | 700 |
Référence pièce | - | D | - | L |
FRDOC | - | D11 | - | L113 |
ou plus | ou inférieur | C |
D3 | D16 | 0.5 |
D17 | D60 | 1.0 |
ou plus | ou inférieur | Tolérance |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
ou plus | ou inférieur | Tolérance |
3 | 30 | 0 - 0.1 |
35 | 60 | 0 - 0.2 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | |
Type | D | |
RDOC RDOB RDOM RDSS RDSSB RDSSM RD435S (D4~20) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 | |
13 | ||
15 | ||
16 | 10~900 | |
18 | 20~1000 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
RDOC RDOB | 35 | 30~1000 |
40 | ||
50 | ||
RDOC | 60 | 30~1000 |
Référence pièce | D Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm |
FRDOC | 6~10 | 10~500 |
11~15 | 10~750 | |
16~17 | 10~900 | |
18~30 | 20~1000 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FRDOC-D[6-30/1]-L[10-1000/1] |
RD435S4-[10-250/1] |
RD435S5-[10-250/1] |
RD435S6-[10-500/1] |
RD435S8-[10-500/1] |
RD435S10-[10-500/1] |
RD435S12-[10-750/1] |
RD435S13-[10-750/1] |
RD435S15-[10-750/1] |
RD435S16-[10-900/1] |
RD435S18-[20-1000/1] |
RD435S20-[20-1000/1] |
RDOB3-[10-250/1] |
RDOB4-[10-250/1] |
RDOB5-[10-250/1] |
RDOB6-[10-500/1] |
RDOB8-[10-500/1] |
RDOB10-[10-500/1] |
RDOB12-[10-750/1] |
RDOB13-[10-750/1] |
RDOB15-[10-750/1] |
RDOB16-[10-900/1] |
RDOB18-[10-1000/1] |
RDOB20-[20-1000/1] |
RDOB25-[20-1000/1] |
RDOB30-[20-1000/1] |
RDOB35-[30-1000/1] |
RDOB40-[30-1000/1] |
RDOB50-[30-1000/1] |
RDOC3-[10-300/1] |
RDOC4-[10-250/1] |
RDOC5-[10-250/1] |
RDOC6-[10-500/1] |
RDOC8-[10-500/1] |
RDOC10-[10-500/1] |
RDOC12-[10-750/1] |
RDOC13-[10-750/1] |
RDOC15-[10-750/1] |
RDOC16-[10-900/1] |
RDOC18-[10-1000/1] |
RDOC20-[20-1000/1] |
RDOC25-[20-1000/1] |
RDOC30-[20-1000/1] |
RDOC35-[30-1000/1] |
RDOC40-[30-1000/1] |
RDOC50-[30-1000/1] |
RDOC60-[30-1000/1] |
RDOM3-[10-250/1] |
RDOM4-[10-250/1] |
RDOM5-[10-250/1] |
RDOM6-[10-500/1] |
RDOM8-[10-500/1] |
RDOM10-[10-500/1] |
RDOM12-[10-750/1] |
RDOM13-[10-750/1] |
RDOM15-[10-750/1] |
RDOM16-[10-900/1] |
RDOM18-[10-1000/1] |
RDOM20-[20-1000/1] |
RDOM25-[20-1000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D.E. D (Ø) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 6 ~ 30 | 10 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 4 | 10 ~ 250 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 5 | 10 ~ 250 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 6 | 10 ~ 500 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 8 | 10 ~ 500 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 10 | 10 ~ 500 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 12 | 10 ~ 750 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 13 | 10 ~ 750 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 15 | 10 ~ 750 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 16 | 10 ~ 900 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 18 | 20 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier spécial | 20 | 20 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 3 | 10 ~ 250 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 4 | 10 ~ 250 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 5 | 10 ~ 250 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 6 | 10 ~ 500 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 8 | 10 ~ 500 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 10 | 10 ~ 500 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 12 | 10 ~ 750 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 13 | 10 ~ 750 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 15 | 10 ~ 750 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 16 | 10 ~ 900 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 18 | 10 ~ 1000 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 20 | 20 ~ 1000 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 25 | 20 ~ 1000 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 30 | 20 ~ 1000 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 35 | 30 ~ 1000 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 40 | 30 ~ 1000 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 50 | 30 ~ 1000 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 3 | 10 ~ 300 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 4 | 10 ~ 250 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 5 | 10 ~ 250 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 6 | 10 ~ 500 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 8 | 10 ~ 500 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 10 | 10 ~ 500 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 12 | 10 ~ 750 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 13 | 10 ~ 750 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 15 | 10 ~ 750 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 16 | 10 ~ 900 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 18 | 10 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 20 | 20 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 25 | 20 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 30 | 20 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 35 | 30 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 40 | 30 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 50 | 30 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | - | 60 | 30 ~ 1000 | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 3 | 10 ~ 250 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 4 | 10 ~ 250 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 5 | 10 ~ 250 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 6 | 10 ~ 500 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 8 | 10 ~ 500 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 10 | 10 ~ 500 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 12 | 10 ~ 750 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 13 | 10 ~ 750 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 15 | 10 ~ 750 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 16 | 10 ~ 900 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 18 | 10 ~ 1000 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 20 | 20 ~ 1000 | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | - | 25 | 20 ~ 1000 | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
D.E. Tolérance | Précision du matériel embouti |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
D.E. D(Ø)
Longueur L(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles