Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
CERAR6 | - | 200 |
Référence pièce | L | Prix unitaire | |||
Type | D | Incrément de 1mm | L30~100 | L101~200 | L201~300 |
CERAR | 3 | 30~300 | |||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 |
Propriétés | Unité | Al2O3/Al2O3/alumine 99.5 |
Ratio d'absorption d'eau | % | 0 |
Densité de masse | g/cm3 | 3.9 |
Résistance à la chaleur | °C | 1000~1200 |
Résistance à la compression | kN/cm2 | 363 |
Résistance à la flexion | kN/cm2 | 49 |
Coefficient de dilatation thermique linéaire | - | 8.0x10-6 (25~700°C) |
Conductivité thermique | W/(m • °C) | 31.4 (20°C) 16.0 (300°C) |
Résistivité transversale spécifique | Ω • cm | 1014< (20°C) 1014<(300°C) |
Constante diélectrique | 1MHz | 9.8 |
Résistance d'isolement | kV/mm | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CERAR3-[30-300/1] |
CERAR4-[30-300/1] |
CERAR5-[30-300/1] |
CERAR6-[30-300/1] |
CERAR8-[30-300/1] |
CERAR10-[30-300/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 30 ~ 300 |
Loading...
Matériau | Alumine 99.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles