Entretoises / matériau au choix / traitement au choix

Entretoises / matériau au choix / traitement au choix
similaire DIN 988

(i)Remarque

  • Le diamètre intérieur du placage au chrome noir basse température peut présenter une mince épaisseur de dépôt par endroits ou être partiellement non traité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rondelles métalliques - tolérance  +-0.10 & +-0.01 mm - dimensions configurables:Affichage d'image associés
Référence pièceMateriauTraitement de surface
Niveau standardTaux de précision
FWSFWASEN 1.0038 Équiv.-
FWSSCFWASCEN 1.1191 équiv.-
FWSSBFWASBOxydé noir
FWSSMFWASMPlacage autocatalytique au nickel
FWSSRFWASRPlacage LTBC
FWSSAFWASAAlliage d'aluminium série 2000Anodisé clair
FWSSAB-Anodisé noir
FWSBB-Laiton (JIS EN CW614N équiv.)-
FWSSSFWASSEN 1.4301 équiv.-
FWSSSRFWASSRPlacage LTBC
FWSUSFWASUEN 1.4401 équiv.-
[ ! ]Type trempé >> Ici
[ ! ]Le diamètre intérieur du Placage LTBC peut présenter une mince épaisseur de dépôt par endroits ou être partiellement non traité.

Spécifications

Référence pièce-D-V-T
FWSSC-D71-V50.0-T10.0
Référence pièce-D-V-T
FWASB-D15.5-V5.5-T2.6
■Qualité standard
Référence pièceDV
Incrément de 0.5mm
(V3 min)
T
Incrément de 0,1 mm
Prix unitaire
FWSFWSSCFWSSBFWSSMFWSSRFWSSAFWSSABFWSBBFWSSSFWSSSRFWSUS
FWS
FWSSC
FWSSB
FWSSM
FWSSR
FWSSA
FWSSAB
FWSBB
FWSSS
FWSSSR
FWSUS
4.0~10.0
Incrément de 0.5mm
0
(Aucun usinage des trous)


(Sélection)
2.0

2.6

(Incrément de 0.5mm)

3.0
~
90.0
1.0~ 2.0           
2.1~ 5.0           
5.1~ 10.0           
10.5~20.0
Incrément de 0.5mm
1.0~ 2.0           
2.1~ 5.0           
5.1~ 10.0           
21~30
Incrément de 1mm
1.0~ 2.0           
2.1~ 5.0           
5.1~ 10.0           
31~40
Incrément de 1mm
1.0~ 2.0          -
2.1~ 5.0          -
5.1~ 10.0          -
41~50
Incrément de 1mm
1.0~ 2.0          -
2.1~ 5.0          -
5.1~ 10.0          -
51~60
Incrément de 1mm
1.0~ 2.0          -
2.1~ 5.0          -
5.1~ 10.0          -
61~80
Incrément de 1mm
5.0~ 10.0          -
81~100
Incrément de 1mm
5.0~ 10.0          -
Matériau : EN AW-2017 équiv., EN 1.4401 équiv., Laiton T≥2
Pas de spécification disponible pour les tailles sans indication de valeur.



Conditions d'usinage D / V

  Conditions d'usinage D / V du matériau EN AW-2017 équiv.
D≤60 V≤D-2
D≥61 V≤D-4
  4≤D≤ 10 V≤D- 2
10.5≤D≤ 30 V≤D- 4
31≤D≤ 60 V≤D- 6
61≤D≤ 80 V≤D- 8
81≤D≤ 100 V≤D- 10
■Qualité de précision
Référence pièceDV
Incrément de 0.5mm
(V3 min)
T
Incrément de 0,1 mm
Prix unitaire
FWASFWASCFWASBFWASMFWASRFWASAFWASSFWASSRFWASU
FWAS
FWASC
FWASB
FWASM
FWASR
FWASA
FWASS
FWASSR
FWASU
4.0~10.0
Incrément de 0.5mm
0
(Aucun usinage des trous)


(Sélection)
2.0

2.6

(Incrément de 0.5mm)

3.0
~
90.0
1.0~ 2.0         
2.1~ 5.0         
5.1~ 10.0         
10.5~20.0
Incrément de 0.5mm
1.0~ 2.0         
2.1~ 5.0         
5.1~ 10.0         
21~30
Incrément de 1mm
1.0~ 2.0         
2.1~ 5.0         
5.1~ 10.0         
31~40
Incrément de 1mm
1.0~ 2.0        -
2.1~ 5.0        -
5.1~ 10.0        -
41~50
Incrément de 1mm
1.0~ 2.0        -
2.1~ 5.0        -
5.1~ 10.0        -
51~60
Incrément de 1mm
1.0~ 2.0        -
2.1~ 5.0        -
5.1~ 10.0        -
61~80
Incrément de 1mm
5.0~ 10.0     ----
81~100
Incrément de 1mm
5.0~ 10.0     ----
Matériau : EN AW-2017 équiv., EN 1.4401 équiv. T≥2
Pas de spécification disponible pour les tailles sans indication de valeur.


Conditions d'usinage D / V

Conditions d'usinage D / V du matériau EN AW-2017 équiv.
D≤60 V≤D-2
D≥61 V≤D-4
4≤D≤ 10 V≤D- 2
10.5≤D≤ 30 V≤D- 4
31≤D≤ 60 V≤D- 6
61≤D≤ 80 V≤D- 8
81≤D≤ 100 V≤D- 10

Modifications

Rondelles métalliques - tolérance  +-0.10 & +-0.01 mm - dimensions configurables:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FWAS-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWAS-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASA-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[21-60/1]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[21-60/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASA-D[21-60/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[2-10/0.1]
FWASB-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASC-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASM-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASR-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[21-60/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASS-D[21-60/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[5-10/1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[5-10/1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[5-10/1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[5-10/1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[5-10/1]
FWASSR-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWASSR-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[5-10/1]
FWASU-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[21-30/1]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[21-30/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
FWASU-D[21-30/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[2-10/0.1]
FWS-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWS-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWS-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWS-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWS-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWS-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWSBB-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[2-10/0.1]
FWSBB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(mm)
D.I.
(mm)
Épaisseur/longueur
(mm)
Matériau Traitement de surface Tolérance d'épaisseur/longueur Précision Changement dans le diamètre interne (WVE)
(mm)

-

1 8 jours 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 104 ~ 20-1 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 8 jours 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 100-1 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 10 jours 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)±0.01Taux de précision-

-

1 10 jours 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)±0.01Taux de précision-

-

1 10 jours 104 ~ 20-2 ~ 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 10 jours 1021 ~ 600 ~ 2.62 ~ 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)±0.01Taux de précision-

-

1 10 jours 1021 ~ 603 ~ 902 ~ 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)±0.01Taux de précision-

-

1 10 jours 1021 ~ 60-2 ~ 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 8 jours 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 2001 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 20-1 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 9 jours 1021 ~ 10001 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 1021 ~ 100-1 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 8 jours 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 600 ~ 2.61 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 8 jours 1021 ~ 603 ~ 901 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 2001 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 2005 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 203 ~ 905 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 20-1 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 9 jours 104 ~ 20-5 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 9 jours 1021 ~ 10001 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 1021 ~ 10005 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 1021 ~ 1003 ~ 905 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 1021 ~ 100-1 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 9 jours 1021 ~ 100-5 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Placage LTBC±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 9 jours 104 ~ 2002 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 104 ~ 20-2 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 9 jours 1021 ~ 3002 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 1021 ~ 303 ~ 902 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision-

-

1 9 jours 1021 ~ 30-2 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4401 Equiv.Non fourni±0.01Taux de précision13.1 ~ 90

-

1 8 jours 104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni-Niveau standard-

-

1 8 jours 104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni-Niveau standard-

-

1 8 jours 104 ~ 20-1 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni-Niveau standard13.1 ~ 90

-

1 8 jours 1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni-Niveau standard-

-

1 8 jours 1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni-Niveau standard-

-

1 8 jours 1021 ~ 100-1 ~ 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Non fourni-Niveau standard13.1 ~ 90

-

1 6 jours 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni-Niveau standard-

-

1 6 jours 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni-Niveau standard-

Loading...

Informations de base

Forme Droit Forme intérieure Droit du moyeu Tolérance 0 à -0,2
D.I. Tolérance +0,3 à +0,1 Type de vente Unité Méthode de spécification de la dimension Type à dimension configurable
Dureté(HRC) Non trempé

Produits complémentaires

Assistance technique