Entretoises / bride / acier, acier inoxydable / traitement au choix / 45-55 HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rondelles métalliques - À embase:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surfaceDureté
Niveau standardTaux de précision
FTCSS-EN 1.0038 Équiv.--
FTCCFTCMCEN 1.1191 équiv.--
FTCBFTCMBOxydé noir
FTCMFTCMMPlacage autocatalytique au nickel
FTCSK-EN 1.2510 équiv.-55HRC~
FTCSKBOxydé noir
FTCSKMPlacage autocatalytique au nickel
FTCSFTCMSEN 1.4037 équiv.-45~50HRC
Le type en acier trempé inoxydable (FTCS, FTCMS) peut se décolorer du fait du trempage.

Spécifications

Référence pièce-D-H-V-T-L
FTCMS-D25-H30-V8.0-T2.0-L5.0
■Qualité standard/de précision
Référence pièceDHV
Incrément de 0.5mm (V3 min)
T
Incrément de 0,1 mm
L
Incrément de 0,1 mm
Prix unitaire
Niveau standardTaux de précision
FTCSSFTCCFTCBFTCMFTCSKFTCSKBFTCSKMFTCSFTCMCFTCMBFTCMMFTCMS
Niveau standard
FTCSS
FTCC
FTCB
FTCM
FTCSK
FTCSKB
FTCSKM
FTCS
Taux de précision
FTCMC
FTCMB
FTCMM
FTCMS
5.0~9.0
(Incrément de 0,5 mm)
7.0~12.0
(Incrément de 0,5 mm)
(Sélection)
2.0
2.6

(Incrément de 0,5 mm)
3.0~58.0
1.0~8.02.0~10.0            
9.5~20.0
(Incrément de 0,5 mm)
11.5~25.0
(Incrément de 0,5 mm)
            
21~30
(Incrément de 1mm)
23~40
(Incrément de 1mm)
            
31~40
(Incrément de 1mm)
33~50
(Incrément de 1mm)
            
41~50
(Incrément de 1mm)
43~60
(Incrément de 1mm)
            
51~60
(Incrément de 1mm)
53~70
(Incrément de 1mm)
            
 Conditions d'usinage T≤L-1               Conditions d'usinage du matériau EN 1.2510 équiv. (FTCSK, FTCSKB, FTCSKM) 2≤T≤L-2     
 DHV  DHV          
  Pour 5 ~ 20D+2≤H≤Dx1.5V≤D-2    Pour 5 ~ 10D+2≤H≤Dx1.4V≤D-2          
 Pour 21 ~ 40D+2≤H≤Dx1.4V≤D-4Pour 10.5 ~ 30V≤D-4          
 Pour 41 ~ 60D+2≤H≤Dx1.2V≤D-6  Pour 31 ~ 60D+2≤H≤Dx1.2V≤D-6          

Modifications

Rondelles métalliques - À embase:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FTCB-D5.0-H[7-12/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D5.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D5.5-H[7-12/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D5.5-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D6.0-H[7-12/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D6.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D6.5-H[7-12/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D6.5-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D7.0-H[7-12/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D7.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D7.5-H[7-12/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D7.5-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D8.0-H[7-12/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D8.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D8.5-H[7-12/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D8.5-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D9.0-H[7-12/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D9.0-H[7-12/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D9.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D9.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D10-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D10-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D10.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D10.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D11-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D11-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D11.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D11.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D12-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D12-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D12.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D12.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D13-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D13-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D13.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D13.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D14-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D14-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D14.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D14.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D15-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D15-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D15.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D15.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D16-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D16-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D16.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D16.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D17-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D17-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D17.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D17.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D18-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D18-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D18.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D18.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D19-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D19-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D19.5-H[11.5-25/0.5]-V[2,​2.6]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
FTCB-D19.5-H[11.5-25/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-8/0.1]-L[2-10/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(mm)
D.I.
(mm)
Matériau Traitement de surface Tolérance d'épaisseur/longueur Précision Diam. d'épaulement H
(mm)
Épaisseur de l'épaulement T
(mm)
Longueur L
(mm)

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard7 ~ 121 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-2 ~ 2.6[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

-

1 8 jours 10-3 ~ 58[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,3Niveau standard11.5 ~ 251 ~ 82 ~ 10

Loading...

Informations de base

Forme À épaulement Forme intérieure Droit du moyeu Tolérance 0 à -0,2
D.I. Tolérance +0,3 à +0,1 Type de vente Unité Méthode de spécification de la dimension Type à dimension configurable
Dureté(HRC) Non trempé

Produits complémentaires

Assistance technique