Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
WBAC | EN 1.1191 équiv. | - |
WBAB | Oxydé noir | |
WBAM | Placage autocatalytique au nickel | |
WBAA | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair |
WBAS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | D | - | V | - | E | - | Q | - | T |
WSRM14 | - | 2.5 | ||||||||
FWSRS | - | D17.5 | - | V6.5 | - | E3 | - | T7.5 | ||
WBAB30 | - | V8 | - | Q18 | - | T3 |
Référence pièce | V Incrément de 0.5mm | Q Incrément de 0.5mm | T Incrément de 1mm | d | Vis applicable | Prix unitaire | |||||||||||||||
WBAC | WBAB | WBAM | WBAA | WBAS | |||||||||||||||||
Type | D | T1~2 | T3~5 | T6~10 | T1~2 | T3~5 | T6~10 | T1~2 | T3~5 | T6~10 | T2 | T3~5 | T6~10 | T1~2 | T3~5 | T6~10 | |||||
WBAC WBAB WBAM WBAA WBAS | 20 | 3.0~ 5.0 | 10.5~13.5 | 1~10 | 3.5 | M3 | |||||||||||||||
25 | 3.0~ 9.5 | 10.5~17 | 3.5 | M3 | |||||||||||||||||
30 | 3.0~10.0 | 12 ~20 | 4.5 | M4 | |||||||||||||||||
35 | 3.0~16.0 | 12 ~25 | 4.5 | M4 | |||||||||||||||||
40 | 3.0~20.0 | 12 ~30 | 4.5 | M4 | |||||||||||||||||
50 | 3.0~22.0 | 14 ~35 | 5.5 | M5 | |||||||||||||||||
60 | 3.0~28.0 | 14 ~40 | 5.5 | M5 | |||||||||||||||||
Q≥V+d+4 T≥2 pour WBAA. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
WBAA20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[2-10/1] |
WBAA25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[2-10/1] |
WBAA30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[2-10/1] |
WBAA35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[2-10/1] |
WBAA40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[2-10/1] |
WBAA50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[2-10/1] |
WBAA60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[2-10/1] |
WBAB20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[1-10/1] |
WBAB25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[1-10/1] |
WBAB30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[1-10/1] |
WBAB35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[1-10/1] |
WBAB40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[1-10/1] |
WBAB50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[1-10/1] |
WBAB60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[1-10/1] |
WBAC20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[1-10/1] |
WBAC25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[1-10/1] |
WBAC30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[1-10/1] |
WBAC35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[1-10/1] |
WBAC40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[1-10/1] |
WBAC50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[1-10/1] |
WBAC60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[1-10/1] |
WBAM20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[1-10/1] |
WBAM25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[1-10/1] |
WBAM30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[1-10/1] |
WBAM35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[1-10/1] |
WBAM40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[1-10/1] |
WBAM50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[1-10/1] |
WBAM60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[1-10/1] |
WBAS20-V[3-6/0.5]-Q[10.5-13.5/0.5]-T[1-10/1] |
WBAS25-V[3-10/0.5]-Q[10.5-17/0.5]-T[1-10/1] |
WBAS30-V[3-10/0.5]-Q[12-20/0.5]-T[1-10/1] |
WBAS35-V[3-16/0.5]-Q[12-25/0.5]-T[1-10/1] |
WBAS40-V[3-20/0.5]-Q[12-30/0.5]-T[1-10/1] |
WBAS50-V[3-22/0.5]-Q[14-35/0.5]-T[1-10/1] |
WBAS60-V[3-28/0.5]-Q[14-40/0.5]-T[1-10/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas du trou Q (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 10.5 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 10.5 ~ 17 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 35 | 3 ~ 16 | 2 ~ 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 3 ~ 20 | 2 ~ 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 3 ~ 22 | 2 ~ 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 14 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 60 | 3 ~ 28 | 2 ~ 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 14 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 10.5 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 10.5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 3 ~ 16 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 3 ~ 22 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 3 ~ 28 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 10.5 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 10.5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 3 ~ 16 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 3 ~ 22 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 14 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 3 ~ 28 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 14 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10.5 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10.5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 3 ~ 16 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 3 ~ 22 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 3 ~ 28 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10.5 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10.5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 3 ~ 16 | 1 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 3 ~ 22 | 1 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 14 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 3 ~ 28 | 1 ~ 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 14 ~ 40 |
Loading...
Forme | Droit | Forme intérieure | Trou de vis | du moyeu Tolérance | 0 à -0,2 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolérance | +0,3 à +0,1 | Type de vente | Unité | Méthode de spécification de la dimension | Type à dimension configurable |
Dureté(HRC) | Non trempé | Précision | Niveau standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas du trou Q(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles