Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Niveau standard | Taux de précision | ||
FNCL | FAC | EN 1.0038 Équiv. | - |
FNCLC | FACS | EN 1.1191 équiv. | - |
FNCLB | FABSC | Oxydé noir | |
FNCLM | FAMSC | Placage autocatalytique au nickel | |
FNCLR | FARSC | Placage LTBC | |
FNCLBB | - | Laiton (JIS EN CW614N équiv.) | - |
FNCLA | FAASC | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair |
FNCLAB | - | Anodisé noir | |
FNCLSS | FSASC | EN 1.4301 équiv. | - |
FNCLSSR | FSASCR | Placage LTBC |
Référence pièce | - | V | - | D | - | L |
FNCLB | - | V10.5 | - | D19.5 | - | L50.5 |
Référence pièce | - | V | - | D | - | L |
FAMSC | - | V10.5 | - | D19.5 | - | L50.5 |
Référence pièce | V Incrément de 0.5mm (V3 ou plus) | D | L Incrément de 0,1 mm | Prix unitaire | ||||||||
FNCL | FNCLC | FNCLB | FNCLM | FNCLR | FNCLBB | FNCLA FNCLAB | FNCLSS | FNCLSSR | ||||
FNCL FNCLC FNCLB FNCLM FNCLR FNCLBB FNCLA FNCLAB FNCLSS FNCLSSR | (Sélection) 2.0 2.6 (Incrément de 0,5 mm) 3.0~90.0 | 4.0~10.0 (Incrément de 0,5 mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | ||||||||||
10.5~20.0 (Incrément de 0,5 mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
21~30 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
31~40 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
41~50 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
51~60 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
61~75 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
76~80 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | |||||||||||
81~100 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | |||||||||||
Conditions d'usinage *1, *2, *3 | La loi sur les échanges internationaux et le commerce international limite l'exportation des colliers d'un D.E. supérieur à 75mm et d'une longueur supérieure au D.E. Le calibre D>75/L75 n'est plus fabriqué. |
Référence pièce | V Incrément de 0.5mm (V3 min) | D | L Incrément de 0,1 mm | Prix unitaire | |||||||
FAC | FACS | FABSC | FAMSC | FARSC | FAASC | FSASC | FSASCR | ||||
FAC FACS FABSC FAMSC FARSC FAASC FSASC FSASCR | (Sélection) 2.0 2.6 (Incrément de 0,5 mm) 3.0~90.0 | 4.0~10.0 (Incrément de 0,5 mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
10.5~20.0 (Incrément de 0,5 mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
21~30 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
31~40 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
41~50 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
51~60 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
61~80 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | |||||||
25.1~ 50.0 | - | - | - | ||||||||
50.1~ 75.0 | - | - | - | ||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | - | ||||||||
81~100 (Incrément de 1mm) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | |||||||
25.1~ 50.0 | - | - | - | ||||||||
50.1~ 75.0 | - | - | - | ||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | - | ||||||||
Conditions d'usinage *1, *2, *3 | Aucune spécification disponible pour les calibres sans valeur indiquée. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FAASC-V[2,2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAASC-V[2,2.6]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
FAASC-V[3-58/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAASC-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
FAASC-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAASC-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
FAASC-VMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAASC-VMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
FABSC-V[2,2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FABSC-V[2,2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FABSC-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FABSC-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FAC-V[2,2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAC-V[2,2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FAC-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAC-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FAC-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAC-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FAC-VMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAC-VMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FACS-V[2,2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FACS-V[2,2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FACS-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FACS-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FAMSC-V[2,2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAMSC-V[2,2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FAMSC-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FAMSC-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FARSC-CVE[13.1-90/0.1]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FARSC-CVE[13.1-90/0.1]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FARSC-V[2,2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FARSC-V[2,2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FARSC-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FARSC-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FARSC-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FARSC-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FARSC-VMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FARSC-VMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FNCL-V[2,2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FNCL-V[2,2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FNCL-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FNCL-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FNCL-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FNCL-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FNCL-VMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FNCL-VMA[4,5,6,8,10,12,16,18,20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FNCLA-V[2,2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FNCLA-V[2,2.6]-D[4-20/0.5]-LA[76.5-100/0.1] |
FNCLA-V[2,2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FNCLA-V[2,2.6]-D[21-100/1]-LA[76.5-100/0.1] |
FNCLA-V[2,2.6]-DA[76-100/1]-L[10-100/0.1] |
FNCLA-V[2,2.6]-DA[76-100/1]-LA[76.5-100/0.1] |
FNCLA-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FNCLA-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-LA[76.5-100/0.1] |
FNCLA-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1] |
FNCLA-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-LA[76.5-100/0.1] |
FNCLA-V[3-90/0.5]-DA[76-100/1]-L[10-100/0.1] |
FNCLA-V[3-90/0.5]-DA[76-100/1]-LA[76.5-100/0.1] |
FNCLA-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
FNCLA-VM[4,5,6,8,10,12,16,20]-D[4-20/0.5]-LA[76.5-100/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Matériau | Traitement de surface | Tolérance d'épaisseur/longueur | Précision | DA | LA | Sélection du diam. du filetage de taraudage fin [VMA] (mm) | Sélection du diam. du filetage de taraudage normal [VM] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | - | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | ±0.01 | Taux de précision | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | - | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | ±0.01 | Taux de précision | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 ~ 20 | 2 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 21 ~ 100 | 2 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage LTBC | ±0.01 | Taux de précision | - | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | - | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | 76.5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 2 ~ 2.6 | - | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | 76.5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | 76 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 2 ~ 2.6 | - | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | 76 ~ 100 | 76.5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | - | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | 76.5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | - | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | 76.5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | 76 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | - | 3 ~ 90 | - | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | 76 ~ 100 | 76.5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 20 | - | - | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | 0 à -0,1 | Niveau standard | - | 76.5 ~ 100 | - | 4 ~ 20 |
Loading...
Forme | Droit | Forme intérieure | Droit | du moyeu Tolérance | 0 à -0,2 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolérance | +0,3 à +0,1 | Type de vente | Unité | Méthode de spécification de la dimension | Type à dimension configurable |
Dureté(HRC) | Non trempé |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Tolérance d'épaisseur/longueur
Précision
DA
LA
Sélection du diam. du filetage de taraudage fin [VMA](mm)
Sélection du diam. du filetage de taraudage normal [VM](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles