• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis d'assemblage à tête à six pans creux-acier inoxydable

Vis d'assemblage à tête à six pans creux-acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Vis d'assemblage à tête à six pans creux-acier inoxydable
  • Vis d'assemblage à tête à six pans creux-acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis d'assemblage à tête à six pans creux-acier inoxydable:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4301 Équiv.
JIS B 1176
* Niveau de résistance : A2-70

Spécifications

Référence pièce
SCB3-5
MxPAEB
2x0.43.821.5
2.5x0.454.52.52
2.6x0.454.52.62
3x0.55.532.5
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210
Référence piècePrix unitaireRemise sur volume
TypeM-L1 à 9 pièce(s)10 à 29 pièces30 à 99 pièces100 à 500 pièces
SCB2-3Goujons - Entièrement filetés
4
5
6
8
10
12
15
SCB2.5-4Goujons - Entièrement filetés
5
6
8
10
12
15
SCB2.6-4Goujons - Entièrement filetés
5
6
8
10
12
15
SCB3-4Goujons - Entièrement filetés
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
2518
30
35
40
SCB4-5Goujons - Entièrement filetés
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25

Référence piècePrix unitaireRemise sur volume
TypeM-L1 à 9 pièce(s)10 à 29 pièces30 à 99 pièces100 à 500 pièces
SCB4-3020
35
40
45
50
SCB5-6Goujons - Entièrement filetés
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
3022
35
40
45
50
SCB6-8Goujons - Entièrement filetés
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
3524
40
45
50
55
60
65
70
SCB8-10Goujons - Entièrement filetés
12
14
15
16

Référence piècePrix unitaireRemise sur volume
TypeM-L1 à 9 pièce(s)10 à 29 pièces30 à 99 pièces100 à 500 pièces
SCB8-18Goujons - Entièrement filetés
20
22
25
30
35
4028
45
50
55
60
65
70
75
80
SCB10-12Goujons - Entièrement filetés
14
15
16
18
20
25
30
35
40
4532
50
55
60
65
70
75
SCB12-15Goujons - Entièrement filetés
20
25
30
35
40
45
50
5536
60

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCB2-3
SCB2-4
SCB2-5
SCB2-6
SCB2-8
SCB2-10
SCB2-12
SCB2-15
SCB2.5-4
SCB2.5-5
SCB2.5-6
SCB2.5-8
SCB2.5-10
SCB2.5-12
SCB2.5-15
SCB2.6-4
SCB2.6-5
SCB2.6-6
SCB2.6-8
SCB2.6-10
SCB2.6-12
SCB2.6-15
SCB3-4
SCB3-5
SCB3-6
SCB3-8
SCB3-10
SCB3-12
SCB3-14
SCB3-15
SCB3-16
SCB3-18
SCB3-20
SCB3-25
SCB3-30
SCB3-35
SCB3-40
SCB4-5
SCB4-6
SCB4-8
SCB4-10
SCB4-12
SCB4-14
SCB4-15
SCB4-16
SCB4-18
SCB4-20
SCB4-22
SCB4-25
SCB4-30
SCB4-35
SCB4-40
SCB4-45
SCB4-50
SCB5-6
SCB5-8
SCB5-10
SCB5-12
SCB5-14
SCB5-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Longueur de filetage ℓ
(mm)

0.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1023Filetage complet

0.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1024Filetage complet

0.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025Filetage complet

0.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1026Filetage complet

0.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1028Filetage complet

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10210Filetage complet

1.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10212Filetage complet

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10215Filetage complet

0.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.54Filetage complet

0.93 €

1 Disponible 5 jours 102.55Filetage complet

0.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.56Filetage complet

0.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.58Filetage complet

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.510Filetage complet

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.512Filetage complet

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.515Filetage complet

0.78 €

1 Disponible 5 jours 102.64Filetage complet

0.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.65Filetage complet

0.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.66Filetage complet

0.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.68Filetage complet

0.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.610Filetage complet

1.09 €

1 Disponible 5 jours 102.612Filetage complet

1.09 €

1 Disponible 5 jours 102.615Filetage complet

0.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

1034Filetage complet

0.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1035Filetage complet

0.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1036Filetage complet

0.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1038Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10310Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10312Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10314Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10315Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10316Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10318Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10320Filetage complet

0.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1032518

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1033018

0.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1033518

0.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1034018

0.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1045Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1046Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1048Filetage complet

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10410Filetage complet

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10412Filetage complet

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10414Filetage complet

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10415Filetage complet

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10416Filetage complet

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10418Filetage complet

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10420Filetage complet

0.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10422Filetage complet

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10425Filetage complet

0.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1043020

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1043520

0.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1044020

0.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1044520

0.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1045020

0.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1056Filetage complet

0.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1058Filetage complet

0.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10510Filetage complet

0.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10512Filetage complet

0.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10514Filetage complet

0.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10515Filetage complet

Loading...

Plus d'informations

* Le niveau de résistance désigne la résistance à la traction de la vis.
  (Ex.) A2 - 70
Cela indique que la valeur minimale de la résistance à la traction est de 700 N/mm2.
Le niveau de l'acier est A2 (acier inoxydable austénitique)
Référence : dimensions du trou contre-alésé et du trou pour vis d'assemblage à tête à six pans creux  P.1891

Informations de base

Matériau EN 1.4301 Equiv. Traitement de surface Non fourni Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-70 Type de filetage Métrique normal
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique