Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
vis | Matériau : EN 1.4301 Équiv. *Niveau de résistance : A2-70 JIS 0209 (6g) |
Rondelles | Rondelle élastique Acier inoxydable Rondelle plate Acier inoxydable |
Traitement de surface | Corps, passivé |
Référence pièce | - | L |
SCBST4 | - | 12 |
Référence pièce | L | MxP | A | E | B | C | D | t | (a) | Prix unitaire | ||||
Type | M | Incrément de 1mm | (Max.) | (Max.) | SCBST | SCBSA | SCBST | SCBSA | SCBST | SCBSA | ||||
SCBST SCBSA | 3 | 10~25 | 3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
4 | 4x0.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4.4 | 5.4 | ||||
5 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 13 | 1 | 2 | 5.4 | 6.4 | ||||
6 | 10~30 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 16 | 1 | 2.5 | 6.9 | 8.4 | |||
8 | 15~35 | 8x1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 22 | 1.5 | 2.5 | 8.4 | 9.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SCBSA3-[10-25/1] |
SCBSA4-[10-25/1] |
SCBSA5-[10-25/1] |
SCBSA6-[10-30/1] |
SCBSA8-[15-35/1] |
SCBST3-[10-25/1] |
SCBST4-[10-25/1] |
SCBST5-[10-25/1] |
SCBST6-[10-30/1] |
SCBST8-[15-35/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 10 ~ 25 | Grande rondelle épaisse | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 10 ~ 25 | Grande rondelle épaisse | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 10 ~ 25 | Grande rondelle épaisse | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 10 ~ 30 | Grande rondelle épaisse | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 15 ~ 35 | Grande rondelle épaisse | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 10 ~ 25 | Grande rondelle | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 10 ~ 25 | Grande rondelle | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 10 ~ 25 | Grande rondelle | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 10 ~ 30 | Grande rondelle | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 15 ~ 35 | Grande rondelle |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Traitement de surface | Corps, passivé |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | FORME D'EMBOUT | Méplat | Forme supplémentaire | Rondelle intégrée |
Niveau de résistance (acier inoxydable) | A2-70 | Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Caractéristiques
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles