Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
PACK-PPSA | PPS (polyphénylène sulfure) |
PACK-PEKS | PEEK (polyétheréthercétone) |
Référence pièce |
PACK-PEKS4-20 |
Référence pièce | M x P | D | H | PACK-PPSA | PACK-PEKS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | M-L | 1~9 | 10~50 | 1~9 | 10~50 | |||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 2.6- 6 | 2.6 x 0.45 | 4.5 | 1.7 | ||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 3- 6 | 3 x 0.5 | 5.5 | 2 | ||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
20 |
Référence pièce | M x P | D | H | PACK-PPSA | PACK-PEKS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | M-L | 1~9 | 10~50 | 1~9 | 10~50 | |||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 4- 6 | 4 x 0.7 | 7 | 2.6 | ||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 5- 8 | 5 x 0.8 | 9 | 3.3 | ||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 |
Référence pièce | M x P | D | H | PACK-PPSA | PACK-PEKS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | M-L | 1~9 | 10~50 | 1~9 | 10~50 | |||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 6-10 | 6 x 1.0 | 10.5 | 3.9 | ||||
15 | ||||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau plastique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.6 | 6 | PEEK | |
39.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.6 | 8 | PEEK | |
52.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.6 | 10 | PEEK | |
61.18 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.6 | 12 | PEEK | |
41.15 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 6 | PEEK | |
41.15 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | PEEK | |
41.15 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | PEEK | |
47.91 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | PEEK | |
73.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 15 | PEEK | |
94.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | PEEK | |
59.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | PEEK | |
61.18 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | PEEK | |
66.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | PEEK | |
71.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | PEEK | |
88.19 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | PEEK | |
92.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | PEEK | |
109.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | PEEK | |
109.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | PEEK | |
139.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | PEEK | |
139.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 15 | PEEK | |
219.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | PEEK | |
254.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | PEEK | |
336.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | PEEK | |
26.90 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.6 | 6 | PPS | |
30.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.6 | 8 | PPS | |
33.66 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.6 | 10 | PPS | |
40.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.6 | 12 | PPS | |
26.90 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | PPS | |
30.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | PPS | |
33.66 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | PPS | |
40.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | PPS | |
46.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 15 | PPS | |
54.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | PPS | |
33.66 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | PPS | |
36.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | PPS | |
40.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | PPS | |
46.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | PPS | |
53.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | PPS | |
60.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | PPS | |
50.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | PPS | |
60.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | PPS | |
67.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | PPS | |
84.02 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 15 | PPS | |
100.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | PPS | |
134.38 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | PPS | |
168.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | PPS |
Loading...
Charge de rupture par torsion N | Couple de rupture par torsion N∙ m | |||
PACK-PPSA | PACK-PEKS | PACK-PPSA | PACK-PEKS | |
M2.6 | 440 | 312 | 0.19 | 0.16 |
M3 | 570 | 430 | 0.36 | 0.3 |
M4 | 980 | 765 | 0.71 | 0.64 |
M5 | 1570 | 1230 | 1.42 | 1.28 |
M6 | 2250 | 1670 | 2.11 | 2.26 |
Elément | RENY | PPS | PPS sans fibre de verre | PEEK |
Légèreté | △ | △ | ○ | ○ |
Stabilité en termes d'absorption d'eau | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
Résistance, rigidité | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Résistance aux chocs | ◎ | ○ | ○ | ○ |
Résistance au frottement, résistance à l'abrasion | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Résistance à la chaleur | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
Résistance aux flammes | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
Propriétés électriques | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
Résistance aux intempéries | ○ | ○ | ○ | ◎ |
Résistance | RENY > PPS > PEEK > PPS sans fibre de verre |
Résistance à la chaleur | PPS / PPS sans fibre de verre > PEEK > RENY |
Résistance chimique | PEEK > PPS sans fibre de verre > RENY |
Caractéristiques | Méthode de test (ASTM) | Unité | RENY | PPS | PPS sans fibre de verre | PEEK |
Résistance à la traction | D638 | MPa | 285 | 196 | 90 | 91 |
Elongation | D638 | % | 2.1 | 2.2 | - | 50~120 |
Résistance à la flexion | D790 | MPa | 380 | 255 | 140 | 147 |
Module de flexion | D790 | GPa | 17.4 | 13.2 | 3.8 | 3.9 |
Résistance aux chocs selon Izod (encoche) | D256 | J/m | 110 | 98 | - | 88 |
Dureté Rockwell | D785 | Echelle R et M | M111 | M110 | - | R126 |
Température de déformation sous charge (1.82Mpa) | D648 | °C | 234 | 270 | 100 | 152 |
Coefficient de dilatation linéique | D696 | 10-5/K | 1.5 | 1.0 | - | 5.0 |
Caractéristiques électriques | ||||||
Constante diélectrique (106Hz) | D150 | - | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.3 |
Tangente diélectrique (106Hz) | D150 | - | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
Résistivité transversale | D257 | Ω • cm | 1.0×109 | 1.0×1016 | 2.0×1016 | 4.9×1016 |
Résistance diélectrique de claquage | D149 | MV/mm | 17 | 12 | - | 17 |
Résistance à l'arc | D495 | s | 129 | 120 | - | 23 |
Densité spécifique | D792 | - | 1.65 | 1.66 | 1.35 | 1.3 |
Absorption d'eau (A 23ºC dans l'eau x 24h) | D570 | % | 0.14 | 0.015 | 0.02 | 0.500 |
Contenant de la fibre de verre | - | % | 50 | 40 | - | - |
Désignation chimique | Température | RENY | PPS/PPS sans fibre de verre | PEEK |
Acide chlorhydrique 10% | 80°C | × | ○ | ◎ |
Acide chlorhydrique 10% | Température ambiante | × | ◎ | ◎ |
Acide nitrique 10% | 80°C | × | △ | ◎ |
Acide nitrique 10% | Température ambiante | × | ◎ | ◎ |
Acide sulfurique 30% | 80°C | × | ○ | ○ |
Acide sulfurique 10% | 80°C | × | ○ | ○ |
Acide sulfurique 10% | Température ambiante | × | ◎ | ○ |
Hydroxyde de sodium 30% | 80°C | △ | ○ | ◎ |
Hydroxyde de sodium 10% | Température ambiante | ○ | ◎ | ◎ |
Chlorure de calcium (saturation) | 80°C | △ | ◎ | ◎ |
Acétone | Température ambiante | ○ | ◎ | ◎ |
Méthanol | 60°C | ○ | ◎ | ◎ |
Essence | Température ambiante | ○ | ◎ | ◎ |
Huile légère | Température ambiante | ○ | ◎ | ◎ |
Huile pour moteur | 80°C | ○ | ◎ | ◎ |
Huile pour engrenages | 100°C | ○ | ◎ | ◎ |
Forme détaillée | Tête cylindrique | Matériau | Autres résines | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Empreinte cruciforme | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique normal |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte, paquet | Application | Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau plastique
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles