• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis d'assemblage à petite tête / à tête petite et basse - Longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis d'assemblage à petite tête/à tête petite et basse - Longueur configurable:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface DuretéNiveau de résistance
Type à tête petite et basseType à petite têteTête petite et bassePetite tête
FKBBFSBBEN 1.1191 Équiv.Oxydé noir22~32HRC8.8 Équiv.
FKBBMFSBBMPlacage autocatalytique au nickel
FKBBSFSBBSSEN 1.4301 Équiv.--A2-50 Équiv.A2-70 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-L-
FKBB4-40-36
Référence pièceIncrément de 1mmAE1E2B1B2t1t2
TypeM (normal)L
Tête petite et bassePetite tête
FKBB
FKBBM
FKBBS
410~5010~10010~40
ℓ≤L
5.52.842.53(2)(2)
510~6010~10073.5534(2.5)(2.5)
FSBB
FSBBM
FSBBSS
610~8010~1508.54645(3)(3)
810~9010~150105856(4)(4)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FKBB4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBB5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBB6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBB8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBM4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBM5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBM6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBM8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBS4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBS5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBS6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBS8-[10-90/1]-[10-40/1]
FSBB4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBB8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS8-[10-150/1]-[10-40/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Longueur de filetage ℓ
(mm)

-

1 7 jours 10410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 7 jours 10510 ~ 60[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 7 jours 10610 ~ 80[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 7 jours 10810 ~ 90[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 9 jours 10410 ~ 50[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 9 jours 10510 ~ 60[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 9 jours 10610 ~ 80[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 9 jours 10810 ~ 90[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 7 jours 10410 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-5010 ~ 40

-

1 7 jours 10510 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-5010 ~ 40

-

1 7 jours 10610 ~ 80[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-5010 ~ 40

-

1 7 jours 10810 ~ 90[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-5010 ~ 40

-

1 7 jours 10410 ~ 100[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8.8-10 ~ 40

-

1 7 jours 10510 ~ 100[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8.8-10 ~ 40

-

1 7 jours 10610 ~ 150[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8.8-10 ~ 40

-

1 7 jours 10810 ~ 150[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8.8-10 ~ 40

-

1 9 jours 10410 ~ 100[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 9 jours 10510 ~ 100[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 9 jours 10610 ~ 150[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 9 jours 10810 ~ 150[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-10 ~ 40

-

1 7 jours 10410 ~ 100[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-7010 ~ 40

-

1 7 jours 10510 ~ 100[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-7010 ~ 40

-

1 7 jours 10610 ~ 150[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-7010 ~ 40

-

1 7 jours 10810 ~ 150[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-7010 ~ 40

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Vis d'assemblage à tête ultra basse à six pans creux / Vis d'assemblage à tête à six pans creux, avec trou

Informations de base

Type de filetage Métrique normal Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique