Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
CBAS5-10 RCBAS4-6 MCBAS8-30 |
Référence pièce | M × P | A | E | B | d | CBAS | CBASTN | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | M-L | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | ||||||
CBAS CBASTN | 3- | 6 | 3 x 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | - | - | ||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
CBAS CBASTN | 4- | 6 | 4 x 0.7 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | - | - | ||
8 | - | - | |||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
CBAS CBASTN | 5- | 8 | 5 x 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | - | - | ||
10 | - | - | |||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
CBAS CBASTN | 6- | 8 | 6 x 1.0 | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | ||
10 | - | - | |||||||||
12 | - | - | |||||||||
15 | - | - | |||||||||
20 | - | - | |||||||||
25 | - | - | |||||||||
30 | - | - | |||||||||
CBAS CBASTN | 8- | 12 | 8 x 1.25 | 13 | 8 | 6 | 2 | - | - | ||
15 | - | - | |||||||||
20 | - | - | |||||||||
25 | - | - | |||||||||
30 | - | - | |||||||||
CBAS CBASTN | 10- | 15 | 10 x 1.5 | 16 | 10 | 8 | 2 | - | - | ||
20 | - | - | |||||||||
25 | - | - | |||||||||
30 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
1.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
1.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
1.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
1.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
1.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
1.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
1.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
3.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
3.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
3.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
3.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
3.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
2.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
3.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
3.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
3.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | Titanium classe 2 | |
9.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | Titanium classe 2 | |
10.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | Titanium classe 2 | |
11.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 15 | Titanium classe 2 | |
10.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | Titanium classe 2 | |
10.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | Titanium classe 2 | |
12.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | Titanium classe 2 | |
14.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | Titanium classe 2 | |
12.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | Titanium classe 2 | |
14.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 15 | Titanium classe 2 | |
16.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | Titanium classe 2 | |
18.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 25 | Titanium classe 2 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Traitement de surface | Non fourni | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles