• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / six pans mâle central

Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / six pans mâle central

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / six pans mâle central
  • Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / six pans mâle central

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goujons:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.1191 Équiv.
  Dureté : 32 à 38HRC
  Traitement de surface : oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L
STDN10-100
Référence pièceLFEBPrix unitaireRemise sur volume
TypeM1 à 49 pièce(s)50 à 200 pièces
STDN167530813
1004010
1254015
1504015
1754020
2004020
2256020
2506025
3006025
20100401017
1254015
1504015
1754020
2004020
2256020
2506025
3006025
Si L=100 ou moins, pas de partie droite
Référence pièceLFEBPrix unitaireRemise sur volume
TypeM1 à 49 pièce(s)50 à 200 pièces
STDN8502066
75306
1004010
1254015
1504015
10502068
75306
1004010
1254015
1504015
1754020
2004020
125020610
75306
1004010
1254015
1504015
1754020
2004020

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
STDN8-50
STDN8-75
STDN8-100
STDN8-125
STDN8-150
STDN10-50
STDN10-75
STDN10-100
STDN10-125
STDN10-150
STDN10-175
STDN10-200
STDN12-50
STDN12-75
STDN12-100
STDN12-125
STDN12-150
STDN12-175
STDN12-200
STDN16-75
STDN16-100
STDN16-125
STDN16-150
STDN16-175
STDN16-200
STDN16-225
STDN16-250
STDN16-300
STDN20-100
STDN20-125
STDN20-150
STDN20-175
STDN20-200
STDN20-225
STDN20-250
STDN20-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

1.48 €

1 Disponible 5 jours 10850

2.57 €

1 Disponible 5 jours 10875

1.56 €

1 Disponible 5 jours 108100

1.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

108125

1.60 €

1 Disponible 5 jours 108150

1.72 €

1 Disponible 5 jours 101050

1.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

101075

2.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010100

2.33 €

1 Disponible 5 jours 1010125

2.33 €

1 Disponible 5 jours 1010150

2.58 €

1 Disponible 5 jours 1010175

2.82 €

1 Disponible 5 jours 1010200

2.10 €

1 Disponible 5 jours 101250

2.10 €

1 Disponible 5 jours 101275

2.83 €

1 Disponible 5 jours 1012100

2.46 €

1 Disponible 5 jours 1012125

2.46 €

1 Disponible 5 jours 1012150

2.70 €

1 Disponible 5 jours 1012175

2.82 €

1 Disponible 5 jours 1012200

2.70 €

1 Disponible 5 jours 101675

2.82 €

1 Disponible 5 jours 1016100

2.95 €

1 Disponible 5 jours 1016125

2.95 €

1 Disponible 5 jours 1016150

3.45 €

1 Disponible 5 jours 1016175

3.45 €

1 Disponible 5 jours 1016200

5.78 €

1 Disponible 5 jours 1016225

6.39 €

1 Disponible 5 jours 1016250

7.38 €

1 Disponible 5 jours 1016300

3.45 €

1 Disponible 5 jours 1020100

4.43 €

1 Disponible 5 jours 1020125

5.04 €

1 Disponible 5 jours 1020150

5.52 €

1 Disponible 5 jours 1020175

5.78 €

1 Disponible 5 jours 1020200

6.88 €

1 Disponible 5 jours 1020225

7.48 €

1 Disponible 5 jours 1020250

8.73 €

1 Disponible 5 jours 1020300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.1191 Equiv. Traitement de surface Revêtement oxydé noir Forme du trou de montage Non fourni
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique normal Forme de base Goujons
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique