• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / hexagone mâle

Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / hexagone mâle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / hexagone mâle
  • Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / hexagone mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goujons à tête hexagonale:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté Traitement de surface
RSBBEN 1.1191 Équiv.35~40HRCOxydé noir
RSBMPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
RSBB8
Référence pièceMxPasLFHBgPrix unitaire
TypeMRSBB, RSBM
RSBB
RSBM
33x0.57.54261
44x0.710571.2
55x0.812.57381.4
66x1.0158101.5
88x1.25201113
1010x1.525144172

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RSBB3
RSBB4
RSBB5
RSBB6
RSBB8
RSBB10
RSBM3
RSBM4
RSBM5
RSBM6
RSBM8
RSBM10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface

3.30 €

1 Disponible 7 jours 1037.5Revêtement oxydé noir

3.59 €

1 Disponible 7 jours 10410Revêtement oxydé noir

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10512.5Revêtement oxydé noir

3.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10615Revêtement oxydé noir

4.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10820Revêtement oxydé noir

5.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

101025Revêtement oxydé noir

3.30 €

1 Disponible 7 jours 1037.5Placage autocatalytique au nickel

3.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10410Placage autocatalytique au nickel

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10512.5Placage autocatalytique au nickel

3.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10615Placage autocatalytique au nickel

4.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10820Placage autocatalytique au nickel

5.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

101025Placage autocatalytique au nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.1191 Equiv. Forme du trou de montage Non fourni Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique normal Forme de base Goujons à tête hexagonale Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)
Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique