Vis à six pans creux - Bout cylindrique / Configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à six pans creux - Bout cylindrique/Configurable:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté Traitement de surface
FMSSGEN 1.7220 Équiv.45HRC~Oxydé noir
FCBBG38~43HRC
FMSSGS FCBBGSEN 1.4301 Équiv.--

Spécifications

Référence pièce-L-F
MSSG5
FMSSG6
-
-
16
50

-

20
Référence pièceLF Incrément de 1mmB1B2AEdCRPrix unitaire
Incrément de 1mm
TypeM (normal)FMSSG, FMSSGSFCBBG, FCBBGSDim. de référenceToléranceFMSSGFMSSGSFCBBGFCBBGS
FMSSG
FMSSGS
FCBBG
FCBBGS
4-12~252~30
10≤L-F
-3 7 4 3 -0.1
-0.2
0.3 0.5 --
26~50
512~2512~252.5 4 8.5 5 4
26~5026~50
612~4012~303 5 10 6
41~8031~70
812~5012~354 6 13 8 6 -0.1
-0.3
0.5
51~10036~75
1012~5012~405 8 16 10 8 1
51~10041~75

Modifications

Vis à six pans creux - Bout cylindrique/Configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FCBBG4-[12-50/1]-[2-30/1]
FCBBG5-[12-50/1]-[2-30/1]
FCBBG6-[12-70/1]-[2-30/1]
FCBBG8-[12-75/1]-[2-30/1]
FCBBG10-[12-75/1]-[2-30/1]
FCBBGS4-[12-50/1]-[2-30/1]
FCBBGS5-[12-50/1]-[2-30/1]
FCBBGS6-[12-70/1]-[2-30/1]
FCBBGS8-[12-75/1]-[2-30/1]
FCBBGS10-[12-75/1]-[2-30/1]
FMSSG5-[12-50/1]-[2-30/1]
FMSSG6-[12-80/1]-[2-30/1]
FMSSG8-[12-100/1]-[2-30/1]
FMSSG10-[12-100/1]-[2-30/1]
FMSSGS5-[12-50/1]-[2-30/1]
FMSSGS6-[12-80/1]-[2-30/1]
FMSSGS8-[12-100/1]-[2-30/1]
FMSSGS10-[12-100/1]-[2-30/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Forme de base F
(mm)

-

1 6 jours 10412 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 10512 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 10612 ~ 70[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 10812 ~ 75[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 101012 ~ 75[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 10412 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 10512 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 10612 ~ 70[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 10812 ~ 75[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 101012 ~ 75[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni[Standard (rond)] Standard (rond)2 ~ 30

-

1 6 jours 10512 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noirVis de serrage2 ~ 30

-

1 6 jours 10612 ~ 80[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noirVis de serrage2 ~ 30

-

1 6 jours 10812 ~ 100[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noirVis de serrage2 ~ 30

-

1 6 jours 101012 ~ 100[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noirVis de serrage2 ~ 30

-

1 6 jours 10512 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniVis de serrage2 ~ 30

-

1 6 jours 10612 ~ 80[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniVis de serrage2 ~ 30

-

1 6 jours 10812 ~ 100[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniVis de serrage2 ~ 30

-

1 6 jours 101012 ~ 100[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniVis de serrage2 ~ 30

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Vis à six pans creux - Bout cylindrique/Configurable:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique normal
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique