• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis épaulée / tête moletée / tolérance e9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boulons à épaulement à tête large - Tolérance e9:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.1191 Équiv.
  Dureté : à partir 40 HRC
  Traitement de surface : oxydé noir tête moletée

Spécifications

Référence pièce-L
MSBY6-20
Référence pièceSélection LMxPAEFPrix unitaire
TypeDe9
MSBY6-0.020
-0.050
15204x0.72477
8-0.025
-0.061
253035406x1.03089
10253035408x1.25361012
Il peut être serré manuellement car la dimension A est supérieure à celle de MSB.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSBY6-15
MSBY6-20
MSBY8-25
MSBY8-30
MSBY8-35
MSBY8-40
MSBY10-25
MSBY10-30
MSBY10-35
MSBY10-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Diam. de la pièce D
(Ø)

3.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

104156

3.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

104206

4.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

106258

4.90 €

1 Disponible 5 jours 106308

4.90 €

1 Disponible 5 jours 106358

4.90 €

1 Disponible 5 jours 106408

6.83 €

1 Disponible 5 jours 1082510

6.83 €

1 Disponible 5 jours 1083010

6.83 €

1 Disponible 5 jours 1083510

6.83 €

1 Disponible 5 jours 1084010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau EN 1.1191 Equiv. Traitement de surface Revêtement oxydé noir
Forme du trou de montage Six pans creux Type de filetage Métrique normal Forme de base Boulons à épaulement
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard Tolérance du diamètre de l'arbre e9
Caractéristiques Grands boulons à épaulement

Produits complémentaires

Assistance technique