Écrous encastrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrous encastrés:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
Type standardNTSEN 1.0038 Équiv.Placage chrome trivalent brillant
ConfigurableNTSFOxydé noir

Spécifications

Référence pièce-A-E-F
NTS8
NTSF12

-

A9.5

-

E5.2

-

F4.8
 ■ Type standard
Référence pièceABCEFd1Prix unitaireRemise sur volume
TypeM (normal)1 à 49 pièce(s)50 à 500 pièces
NTS33.97532.03.5  
44.886.542.54.5  
55.8108535.5  
67.7139.563.57  
89.71310.564.59  
1011.71612.575.511  
1217.62518.5108.514  
1621.63224.51410.518  
2024.63530.52010.522  

■ Configurable
Référence pièceIncrément de 0,1 mmBd1Prix unitaireRemise sur volume
TypeM (normal)AEF1 à 9 pièce(s)10 à 50 pièces
NTSF33.9~17.63~102~8.573.5  
484.5  
5105.5  
6137  
8139  
101611  
122514  
A < B

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NTS3
NTS4
NTS5
NTS6
NTS8
NTS10
NTS12
NTS16
NTS20
NTSF3-A[3.9-6.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF4-A[3.9-7.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF5-A[3.9-9.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF6-A[3.9-12.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF8-A[3.9-12.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF10-A[3.9-15.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF12-A[3.9-17.6/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Traitement de surface Détail de la forme Largeur A
(mm)
Hauteur E
(mm)
Hauteur F
(mm)

3.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

103Placage chrome brillant (III)Type standard3.932.0

3.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Placage chrome brillant (III)Type standard4.842.5

3.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

105Placage chrome brillant (III)Type standard5.853

3.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Placage chrome brillant (III)Type standard7.763.5

4.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Placage chrome brillant (III)Type standard9.764.5

4.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010Placage chrome brillant (III)Type standard11.775.5

6.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012Placage chrome brillant (III)Type standard17.6108.5

8.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016Placage chrome brillant (III)Type standard21.61410.5

11.43 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage chrome brillant (III)Type standard24.62010.5

-

1 7 jours 103Revêtement oxydé noirType configurable3.9 ~ 6.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 jours 104Revêtement oxydé noirType configurable3.9 ~ 7.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 jours 105Revêtement oxydé noirType configurable3.9 ~ 9.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 jours 106Revêtement oxydé noirType configurable3.9 ~ 12.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 jours 108Revêtement oxydé noirType configurable3.9 ~ 12.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 jours 1010Revêtement oxydé noirType configurable3.9 ~ 15.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 jours 1012Revêtement oxydé noirType configurable3.9 ~ 17.63 ~ 102 ~ 8.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.0038 Equiv. Type de filetage Métrique normal Applications, fonctions Standard
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Type Écrous encastrés

Produits complémentaires

Assistance technique